Building Control GAMMA instabus

KNX

Los nuevos edificios deben satisfacer una gran cantidad de requisitos: deben tener un diseño atractivo, ser funcionales y económicos en su uso diario. Deben permitir un uso flexible del espacio y adaptarse a los deseos de cada inquilino. La iluminación y el ambiente interior deben combinar la comodidad con la eficiencia energética, y las personas y los bienes deben estar adecuadamente protegidos contra los peligros y los daños. Hoy en día, todos estos requisitos pueden cumplirse gracias a GAMMA instabus. El control de edificios de GAMMA instabus ofrece soluciones y productos inteligentes que ayudan a conseguir una mayor eficiencia energética, un mayor confort y un ambiente saludable para el bienestar de todos los usuarios del edificio.

Human Centric Lighting in an office

Iluminación centrada en el ser humano

La iluminación desempeña un papel fundamental en la calidad de vida: influye en cómo nos sentimos, en lo productivos o creativos que somos. En interiores, no podemos confiar en la luz natural para mantener el ritmo circadiano que necesitamos. Pero podemos confiar en la iluminación centrada en el ser humano para que nos proporcione las condiciones ideales exactamente cuando las necesitamos.

Tunable White

Iluminación perfecta con blanco ajustable

La luz influye en la forma en que trabajamos y nos sentimos. Para sus clientes, y los ocupantes de sus edificios, es importante proporcionar la luz adecuada. Las temperaturas de color dinámicas no sólo promueven un buen ambiente en la habitación, sino que contribuyen al bienestar humano. Esto responde al concepto de Human Centric Lighting (Iluminación centrada en el ser humano), una forma de planificar la luz que responde a las necesidades de las personas. Mientras que la luz blanca fría favorece la concentración, las luces blancas cálidas tienen un efecto calmante. De este modo, la luz de una habitación puede ajustarse positivamente a las necesidades y situaciones individuales.

Innovaciones KNX más recientes

Unidad de control de ambiente All-in-one Touch Control TC5

Descubra el nuevo Siemens KNX Touch Control TC5. Hemos combinado tecnología inteligente y diseño elegante para crear entornos de trabajo inteligentes y productivos o proporcionar a los huéspedes de un hotel una estancia perfecta.
 

Características principales

  • Pantalla táctil TFT en color de 5" (480x854) con retroiluminación regulable
  • Diseño moderno y atractivo con concepto de manejo intuitivo
  • Variantes en blanco y negro
  • Montaje tanto en horizontal como en vertical, configurable mediante ETS
  • Controlador KNX con amplias funciones
  • Medición de la temperatura ambiente y visualización del valor
  • Visualización de fecha y hora
  • Programación diaria y semanal
  • Disponible en varios idiomas
  • Protección por contraseña (máx. 3 contraseñas diferentes)
  • Sensor de proximidad para activar/desactivar la pantalla
  • Personalización de protector de pantalla, salvapantallas e iconos
  • Tira de luces LED de colores

 

Los nuevos detectores de presencia WIDE - One room. Un sensor. Máxima eficacia para lugares perfectos.

Los edificios son cada vez más inteligentes. Para convertir las habitaciones de los edificios en lugares perfectos, se necesitan dispositivos inteligentes, como los nuevos detectores de presencia que combinan cinco funciones para conseguir un ambiente agradable y ahorrar energía en la estancia. Los nuevos detectores de presencia captan datos sobre CO2, temperatura, humedad y luminosidad y controlan así no sólo los sistemas de iluminación, sino también los de ventilación y calefacción. De este modo se crean unas condiciones ambientales óptimas en el espacio, para lograr el máximo confort y la mayor eficiencia energética.

Actuador de ambiente SSA KNX: Obtendrá más

Con el nuevo Actuador de ambiente SSA, aportamos más funciones, más aplicaciones, más flexibilidad y más posibilidades. Más actuador de ambiente. 

 

Funciones clave

  • Preconfigurado, listo para usar nada más sacarlo de la caja
  • Puede montarse boca abajo gracias a la clasificación IP54
  • Indicador LED para detección temprana de fallos y puesta en marcha sin errores
  • Comunicaciones KNX de gran flexibilidad y preparadas para el futuro

> Digital Catalog HIT

 

Temas y tendencias

Estándar KNX para el control de viviendas y edificios

Integración con sistemas de terceros

GAMMA instabus de Siemens se basa en el estándar mundial KNX para el control de viviendas y edificios, que garantiza la interoperabilidad con todos los dispositivos KNX certificados del mercado.
 

La tecnología KNX permite una implementación flexible y la ampliación de soluciones tanto sencillas como transversales en la automatización de habitaciones y edificios según los requisitos individuales. KNX está presente en productos compatibles de más de 400 fabricantes de todo el mundo. Al interactuar con otros sistemas, crea una flexibilidad sin precedentes no sólo durante la fase de planificación, sino también si cambia el uso de la estancia.
 

Como fabricante líder, Siemens ofrece una amplia cartera de productos compuesta por dispositivos KNX inteligentes y permite aplicaciones en red.

Sus beneficios

Descubra los beneficios de la tecnología KNX

Formación y descargas en línea

Con nuestra amplia gama de cursos y formaciones prácticas sobre todos los aspectos de KNX, IP y DALI podrá obtener la ventaja adicional que necesita para liderar el mercado. Para su formación certificada y especialización de futuro, le ofrecemos una amplia gama de cursos - desde cursos certificados KNX como el curso básico KNX y el seminario KNX trainer hasta cursos relacionados con aplicaciones como iluminación, control y monitorización con KNX.

Download and support

Additional information

Customer support 

Siemens AG

Smart Infrastructure - Building Products

Siemensstraße 10

Regensburg

93055

Deutschland

Contacto

Póngase en contacto con nosotros

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestra amplia cartera de tecnologías, soluciones y servicios.