Calefacción urbana

Tecnología de control para calefacción urbana inteligente.
Décadas de experiencia y la estrecha cooperación con clientes de renombre en el campo de las subestaciones de calefacción urbana, hacen de Siemens uno de los principales proveedores de sistemas de control de este tipo de calefacción. En base a este conocimiento y competencia, y al hecho de agregar constantemente soluciones innovadoras, hemos ampliado aún más nuestros sistemas de control. Desde simples sistemas de control solar hasta controladores multifuncionales para subestaciones de calefacción urbana, Siemens ofrece sistemas probados y extensibles de diseño modular que cumplen con casi cualquier requisito. Nuestra tecnología de control le permitirá implementar sus ideas.
Climatix - Aplicaciones de calefacción urbana
La necesidad de protección del clima conduce a cambios a largo plazo en el sector energético. Las decisiones políticas con respecto al cambio de energía ya se están tomando, pero muchas preguntas aún no se han respondido cuando se trata de la implementación. Claramente, la calefacción de distrito jugará un papel importante en este sector industrial. Desde el punto de vista de hoy, las decisiones de inversión que tomarán las empresas de calefacción del distrito en estas condiciones deben ser económicas y deben planificarse de manera tal que se puedan acomodar los desarrollos futuros. Las redes y la tecnología de control inteligente son dos de las claves para enfrentar estos desafíos que nos afectan a todos.Todo el mundo habla de la Industria 4.0 y el Internet de las cosas. Aquí está funcionando en vivo. Esto va más allá de la llamada casa inteligente. Esta es una red de calefacción urbana inteligente.Nico Petrick, PEWO Energietechnik GmbH
Aplicación óptima gracias a la calefacción urbana Climatix.
Eficiencia Energética:
Optimización y gestión de la energía: gracias a la integración con visión de futuro y al control relacionado con la demanda. La tecnología de redes y control inteligente es clave para cumplir con los requisitos futuros de forma directa y rápida con controladores programables libremente para soluciones individuales. Protección de la inversión gracias a la disponibilidad mejorada de las plantas y la optimización de costos - Sistema de servicio remoto para la puesta en servicio, monitoreo, mantenimiento y actualización personalizada de las plantas. Capacidad de comunicación orientada al futuro, control relacionado con la demanda e intercambio automático de información para la distribución de energía, almacenamiento de energía de calor y enfriamiento optimizado en cuanto a costos.
Nuevas formas de pensar.
Conceptos flexibles, productos innovadores, funciones que satisfacen la demanda, información importante, versatilidad: inversión segura gracias a la compatibilidad con versiones anteriores. En vista de estos desarrollos, Siemens presentó la familia de controladores de calefacción de distrito Climatix DH, que complementa la cartera probada de productos RVD. Los productos innovadores satisfacen los requisitos presentes y futuros. Climatix DH le permite implementar soluciones de costo optimizado y al mismo tiempo considerar las necesidades futuras, implementadas en forma de soluciones probadas y personalizadas.
Capacidad de comunicación
Adquisición individual y descentralizada de datos in situ para la futura optimización de la planta, la evaluación de los costes energéticos y el mantenimiento programado de la facturación. Durante el desarrollo de los controladores, se hizo especial hincapié en la capacidad de comunicación para garantizar que se cumplan todos los requisitos de la red. De este modo, las necesidades de información de los clientes de calefacción urbana, los propietarios de edificios y las empresas de calefacción urbana pueden satisfacerse en cualquier momento. Se puede utilizar la red de comunicación de la empresa de calefacción urbana o la de un proveedor externo y, al mismo tiempo, integrarla en un sistema de gestión de edificios. Los controladores Climatix DH, con su diseño modular, ofrecen todas las opciones para el futuro, incluso si el uso actual aún no requiere comunicación.
Modernización
Diseño modular, modernización sencilla según las necesidades mediante actualizaciones probadas de las funciones adicionales, seguro y directo a través del acceso remoto, rápido, fácil y fiable, desde la instalación hasta el mantenimiento. La amplia selección de sensores y esquemas hidráulicos resultantes del concepto de grupo de funciones hacen que los controladores Climatix DH sean especialmente adecuados para proyectos de modernización o para su uso en redes existentes. Esto permite a la empresa de calefacción urbana seguir una estrategia gradual para actualizar las redes existentes con tecnología avanzada de control y comunicación.
Oferta integral
Oferta completa de controles: sensores y actuadores para soluciones sostenidas. Sólo se pueden conseguir resultados óptimos con soluciones bien diseñadas. Siemens ofrece una amplia cartera de dispositivos de campo optimizados. Como proveedor líder de válvulas y actuadores para sistemas de edificios, ofrecemos componentes fáciles de instalar y fiables. Las características precisas de las válvulas favorecen el rendimiento de control de la subestación de calefacción urbana.
Funciones especiales para una mayor eficiencia energética
De acuerdo con las condiciones contractuales de conexión, la temperatura de retorno, el caudal o los límites de carga pueden almacenarse de forma segura en el controlador. Además, la presión y las temperaturas en la subestación de calefacción urbana pueden controlarse y registrarse. Esto permite a la empresa de calefacción urbana garantizar un funcionamiento seguro y detectar cambios anormales en una fase temprana. De este modo, se puede evitar el aumento de los costes para los clientes y los efectos no deseados en la red de calefacción urbana. Las funciones, como el curado del suelo en los edificios nuevos y el aumento limitado de la temperatura para evitar el ruido de las grietas, ayudan tanto al proveedor de calor como al usuario, teniendo en cuenta las características especiales del edificio. Si es necesario, también es posible suprimir la reducción nocturna cuando se alcanza una temperatura exterior baja seleccionable. Cuando la instalación se desconecta durante largos periodos de tiempo, las válvulas y las bombas pueden activarse durante unos minutos para evitar el agarrotamiento. Si es necesario, se puede mantener automáticamente la presión del sistema de calefacción. La función ECO puede utilizarse para reducir el número de ciclos de conmutación. Con la ayuda de las señales de desbloqueo y bloqueo, la cantidad de energía disponible puede distribuirse de forma óptima en la red. Las señales de solicitud de calor emitidas por los consumidores permiten un uso óptimo de las fuentes de calor. El control óptimo de arranque/parada proporciona calor en el momento adecuado y lo reduce a su debido tiempo. Si se desea, el regulador tiene en cuenta las influencias externas, como la radiación solar y el efecto del viento. Esto mejora el confort de la habitación y aumenta la eficiencia energética. En las redes de calefacción que sólo funcionan en invierno, la calefacción solar de agua caliente sanitaria representa una alternativa eficaz en verano, reduciendo los costes totales de funcionamiento.
Resgistro en OEM Portal
Para obtener más información, regístrese en el Portal OEM y acceda a nuestros recursos exclusivos.