Climatix solución de ventilación con recuperación de calor 

Climatix solutions for heat recovery ventilation

Aumente su competitividad reduciendo los costes y aumentando la eficiencia energética

Obtenga una ventaja competitiva incorporando nuestras soluciones de ventilación con recuperación de calor (HRV) a sus productos. Reducirá sus costes unitarios a la vez que ofrece confort, conectividad y eficiencia energética. Trabajamos con usted para agrupar los controladores, sensores y aplicaciones de conectividad adecuados que facilitan la ingeniería, la puesta en marcha y el funcionamiento a sus clientes. Las interfaces intuitivas y centradas en el usuario ayudan a reducir los errores durante la instalación y la puesta en marcha y simplifican el funcionamiento del cliente.

Nuestros puntos fuertes

Diseño y fabricación

Reduzca los costes unitarios y ofrezca la solución HRV más competitiva y eficiente desde el punto de vista energético

La solución Climatix S300 para HRV está preparada para el futuro y es configurable con una aplicación sofisticada y totalmente probada. Ocupa muy poco espacio y cuenta con todas las E/S necesarias. El controlador también ofrece conexión a la nube para garantizar el acceso a los datos operativos y hacer un seguimiento del estado de la unidad. La apertura de la API garantiza una rápida implementación de los requisitos del cliente.

Climatix S300

El controlador S300 está especialmente diseñado para aplicaciones de ventilación con recuperación de calor. Tiene una combinación de E/S optimizada: 10 entradas y 8 salidas. Es sostenible y ocupa poco espacio, por lo que apoya la estrategia energética de la UE para 2020. Por último, cuenta con aplicaciones configurables, prediseñadas y totalmente probadas.

¿Por qué Climatix S300 es la solución adecuada para su aplicación?

Sensors family from Siemens

Amplia gama de sondas compatibles 

Siemens también ofrece una amplia gama de sensores compatibles con el S300 y la aplicación de ventilación con recuperación de calor, como sensores de presión Modbus con y sin carcasa, sensores de polvo fino, termostato inteligente, unidades de funcionamiento de la sala y sensores de calidad del aire. La compatibilidad con nuestros sensores puede ser discutida bajo demanda. Póngase en contacto con nosotros para saber más y comprobar nuestra gama de sensores. 

Learn more
Instalación y puesta en marcha

Reduzca los esfuerzos de formación y aumente la eficacia de la instalación

La puesta en marcha es fácil gracias a la aplicación móvil de Siemens ABT Go. La aplicación ofrece una puesta en marcha intuitiva y reduce la necesidad de formación. La configuración es fácil y permite adaptarse a las necesidades del cliente desde el principio. ABT Go cuenta con numerosas ventajas y funciones, como el restablecimiento rápido de la configuración inicial. La instalación también es fácil gracias al sistema "plug and play". La tecnología KNX PL-Link permite el reconocimiento automático de dispositivos entre el controlador y las unidades de habitación, lo que acelera y simplifica el proceso.
ABT Go mobile app

Aplicación móvil de Siemens ABT Go

La puesta en marcha es fácil con ABT Go: 

  • Fácil de usar: la aplicación incluye pruebas de E/S y pruebas funcionales, así como informes de puesta en marcha
  • Conectado: conectividad in situ mediante el router instalado o el adaptador Wi-Fi extraíble
  • Práctico: fácil copia de seguridad y restauración de parámetros en la aplicación, así como actualizaciones de firmware y aplicaciones disponibles en la nube

Plug and Play con KNX PL-Link

La instalación es fácil con el sistema "plug and play": 

  • Conexión y reconocimiento automático del controlador a las unidades de ambiente a través de KNX PL-Link
  • Sin costes de integración in situ
  • Gran simplificación del proceso de instalación y facilidad para realizar cambios o sustituciones de última hora
Operativa

La tecnología HRV permite ahorrar energía y optimizar el confort

Nuestra solución ofrece una amplia selección de interfaces para los usuarios finales, lo que garantiza la optimización de su comodidad. Al mismo tiempo, el funcionamiento y la monitorización se simplifican a través de la app garantizando un consumo óptimo en todo momento.

Customizable interfaces to meet any requirements

Siemens ofrece diferentes tipos de interfaces para garantizar la satisfacción del cliente de: 

  • Plataforma en la nube con Climatix IC donde los clientes tienen acceso directo a sus datos en la Nube. Los usuarios pueden monitorizar, operar, optimizar y predecir su consumo. 
  • Gracias al acceso móvil a través de la app, los clientes pueden monitorizar, operar y poner en marcha su unidad en sus teléfonos o tabletas
  • En la sala, ofrecemos unidades de ambiente elegantes y con estilo para permitir la supervisión y el funcionamiento diarios.  
  • Nuestra HMI de gabinete con pantalla táctil es la solución definitiva para un funcionamiento visual y colorido. 
Mantenimiento y servicio

Ofrecer un rendimiento óptimo y constante gracias al servicio a distancia y la transparencia

Ahorre costes utilizando nuestros servicios en la nube para el mantenimiento preventivo. Con Climatix IC, puede gestionar sus equipos a distancia. Esto ahorra costes de desplazamiento y permite muchas funcionalidades remotas como la monitorización remota para la detección temprana de errores, la visualización de tendencias para optimizar el consumo, y el análisis comparativo de diferentes plantas y el seguimiento de los datos para una gestión óptima de la garantía.

Más información sobre nuestros servicios en la nube 

Mantenimiento y servicio a distancia gracias a la nube

Climatix IC

El mantenimiento preventivo ahorra costes:

  • Gracias a la monitorización remota, puede detectar y planificar las acciones necesarias
  • En el visor de tendencias, obtendrá una clara visión de los excesos de consumo energético, lo que le permitirá planificar acciones óptimas
  • También tiene acceso a los datos operativos en la nube, lo que permite realizar análisis comparativos de diferentes plantas para detectar comportamientos inusuales

 

El seguimiento de los datos es clave: 

  • En la Nube encontrará un libro de registro de servicio que rastrea todos los cambios realizados en la unidad. Esto crea transparencia en los cambios predeterminados de fábrica y permite una gestión óptima de la garantía en caso de problemas.
Más sobre Climatix IC
Referencias internacionales

Referencias

Consulte algunas de las historias de éxito sobre algunos de los proyectos Climatix concluidos.
Descarga y soporte

Más información

Acceso rápido y fácil a más información para revisarla o descargarla

Regístrese en el OEM Portal 

Para obtener más información, regístrese en el Portal OEM y acceda a nuestros recursos exclusivos.

OEM Portal registration

First time here? Welcome to the OEM Portal your prime source for product information, collaboration and support. 

OEM Portal login

Login to information, collaboration and further support. Solid relationship leads to great results.

BIM data

The basis of all digital buildings 

Siemens Partner Finder

Industry Mall

Online store for Siemens products

Contacto

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta sobre Ventilación con recuperación de calor? No dude en ponerse en contacto con nosotros.