Actuadores de compuerta

OpenAir habla tu idioma
OpenAir ™ es una gama completa de actuadores de compuerta con una amplia selección de fuerzas de posicionamiento, señales de control, estándares de comunicación y opciones adicionales que pueden adaptarse a sus requisitos de HVAC. Diseñados para ofrecer durabilidad y eficiencia, los actuadores OpenAir vienen con motores de bajo consumo y control de funciones rápido y preciso. ¿El resultado? Ciclos de vida prolongados, consumo de energía notablemente bajo y durabilidad durante el transporte, en el sitio de construcción y en funcionamiento.
Un portolio para todas sus necesidades
Ahorro de energía, fácil de usar y fiable: la facilidad de uso es el núcleo de toda la gama de actuadores de amortiguadores, desde una instalación sin problemas y una puesta en marcha rápida hasta un funcionamiento eficiente y conveniente. Puede ahorrar tiempo y costos utilizando el plan de cableado estandarizado y los adaptadores de eje autocentrantes. Simplemente elija entre cuatro tamaños de carcasa que se construyeron incluso para las aplicaciones de HVAC más desafiantes.Los actuadores de compuerta OpenAir se adaptan fácilmente a sus necesidades. Siemens ofrece actuadores duraderos para cualquier aplicación: ventilación de confort, volumen de aire variable, amortiguadores de protección contra incendios y humo, vehículos ferroviarios y otras aplicaciones especiales. Puede elegir entre una gran selección de fuerzas de posicionamiento, buses de comunicación y señales de control. Siemens prueba exhaustivamente todos los actuadores de los amortiguadores y proporciona una carcasa increíblemente robusta que permite ciclos de vida de más de 100 000 ciclos completos y 5 millones de ciclos parciales. La instalación es simple y sin errores gracias a actuadores precableados, cables codificados por colores y números, un concepto de montaje uniforme de la unidad, así como un montaje de eje de un solo tornillo. Finalmente, el consumo de energía y la comodidad se mejoran dramáticamente gracias a motores eficientes de alta precisión, motores sin escobillas de bajo ruido y la rápida implementación de comandos de los sistemas de automatización de edificios.
Configure sus actuadores para lograr sus requisitos
Personalice su actuador de compuerta con las funciones que desee en línea utilizando el configurador de productos en el Siemens Industry Mall. Las opciones de personalización incluyen etiquetado, ubicación del logotipo de la empresa, tipo de cable, longitud del cable, tipos de conector y etiquetas personalizadas. Siemens proporcionará todos los certificados requeridos con cada compra, y ofrece empaques individuales o multiproducto. Para obtener asistencia con cualquier requisito adicional del producto o para realizar un pedido grande, comuníquese con su especialista de productos Siemens.