Protección contra incendios en las habitaciones

Protección de las personas, los bienes y la reputación 

Las habitaciones de los huéspedes son el principal origen de los incendios no confinados en los hoteles y responsables de más del 70% de las muertes de civiles (informe de la NFPA). Como las personas son más vulnerables a los accidentes relacionados con el fuego cuando están durmiendo, las habitaciones de los huéspedes tienen la máxima prioridad en la protección contra incendios. Los sofisticados detectores de ASA minimizan la probabilidad de falsas alarmas. En consecuencia, siempre que se active una alarma de incendio es esencial que todos los huéspedes del hotel sean conscientes del peligro, asegurando una evacuación rápida y eficaz de la zona en peligro.

Aplicación interactiva

Descubra nuestras recomendaciones sobre la protección contra incendios en las habitaciones

Fullscreen icon

Contacto

Ponte en contacto con nosotros sobre la protección contra incendios en las habitaciones

¿Hemos captado tu interés? No importa si quieres hablar de tu próximo proyecto, simplemente hacer una pregunta o compartir un comentario: nuestros expertos en seguridad contra incendios estarán encantados de atenderte.