Protección contra incendios para instalaciones de baterías de iones de litio

Las instalaciones para el almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio contienen sistemas de alta energía en combinación con electolitos altamente inflamables. Además, las baterías de iones de litio también pueden incendiarse con relativa facilidad. Un incendio en instalaciones de este tipo puede tener un impacto significativo económico para su negocio. Es vital de detectar tanto incendios como la presencia de gases electrolíticos en sus fases más tempranas. Una extinción rápida y eficaz mediante mediante un sistema de extinción automática es esencial para completar la protección de la forma más segura. Por lo tanto, detección temprana y extinción rápida pueden prevenir situaciones muy críticas y peligrosas.
Protege lo que importa
Desde su lanzamiento al mercado a principios de los años noventa, las baterías de iones de litio se han ido introduciendo en un amplio abanico de aplicaciones, como por ejemplo las instalaciones fijas para almacenamiento de energía en smart grids. Se prevé además que estas aplicaciones vayan a crecer rápidamente, debido a la continua expansión de las energías renovables y con ellas las necesidades de decentralización y estabilización en las redes. Las instalaciones de almacenamiento en baterías de iones de litio cubren múltiples aplicaciones, desde la generación hasta el consumo y ayudan a estabilizar la frecuencia y el voltaje suministrado a la red, así como a crear un equilibrio entre el suministro y la demanda.Instalaciones fijas para almacenamiento de energía en baterías de iones de litio - un riesgo de incendio manejable
Baterías de iones de litio contienen una combinación de materiales de alta energía y electrolitos altamente inflamables. Por esta razón, la detección temprana y fiable de incendios es necesaria a la hora de diseñar el plan de protección de incendios para estas instalaciones. También es muy importante la rápida extinción mediante un sistema automatizado de extinción con un medio de extinción apropriado.
Detección temprana y fiable con detección de aspiración de humo FDA241
La solución FDA241 detecta gases electrolíticos rápidamente y de manera fiable, gracias a la tecnología patentada de detección óptica de doble longitud de onda. Mediante dos FDA241 independientes se desencadena la activación del sistema automático de extinción. La posición de los puntos de aspiración ha de tener en cuenta el flujo de aire que genera el sistema de aire acondicionado. El detector de aspiración FDA241 es la solución ideal para la detección temprana de este tipo de incendios. Una vez detectado el fuego, la central de control de extinción se encarga de controlar todas las demás funciones necesarias en el proceso.
Supresión y extinción de incendios de forma segura y sostenible con Sinorix N2
Los sistemas de extinción Sinorix N2, aparte de extinguir incendios de tipo eléctricos, tienen la función de contener fuga térmica inicial, que ocurre en las baterías dañadas, parar la propagación de estas fugas térmicas a otras baterías y, de manera fiable, evitar las posibles reigniciones. Los sistemas de supresión y extinción de incendios para esta aplicación específica han ser diseñados como sistemas de inundación total, con una concentración de oxígeno remanente de menos del 11.3 % [este valor se corresponde a una concentración de agente extintor del 45.2 %, según norma UNE-EN 15004, la concentración de nitrógeno para riesgo superior clase A] [dependiendo del electolito utilizado, pueden ser necesarias concentraciones más altas *]. Un tiempo de retención de 30 minutos no sólo permite reaccionar a los bomberos, pero también ayuda a evitar posibles fugas térmicas retardadas.
*Nuestras pruebas han demostrado que, cuanto más baja es la concentración de oxígeno remanente, mejor es la protección contra la combustión explosiva del vapor electrolítico.
Whitepaper: Protección contra incendios para sistemas de almacenamiento de energía en baterías de iones de litio
Este tipo de baterías contienen una combinación de materiales de alta energía y electrolitos altamente inflamables. Por esta razón la detección de incendios fiable y temprana es esencial a la hora de diseñar un sistema de protección contra incendios para este tipo de instalaciones. En el caso de que llegue a producirse un incendio, es crucial una extinción rápida y éste punto se consigue gracias a un sistema de extinción automática y el uso de un agente apropiado.
¡No te pierdas la información sobre el desarrollo de nuestro concepto contra incendios especifico para estaciones de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio!