Paneles y terminales de control de incendios

Protección de lugares con control y operación eficiente.
Los modernos sistemas de protección contra incendios ofrecen una amplia gama de funciones sofisticadas. El hecho de que estas funciones puedan controlarse de forma efectiva y que toda la información operativa sea fácilmente accesible incluso en situaciones de emergencia es un factor decisivo. Por lo tanto, nuestros paneles y terminales de control de incendios están diseñados para una operación fácil e intuitiva, a la vez que ofrecen funciones de control completas, de modo que las personas a cargo puedan tomar rápidamente las decisiones correctas. Nuestra cartera incluye una amplia gama de paneles contra incendios, así como terminales remotos para aplicaciones de todos los tamaños. Todos nuestros paneles y terminales son extremadamente fiables gracias a las características de seguridad avanzadas, como los modos degradados y las funcionalidades de espera. Y con sus interfaces intuitivas y sus capacidades de acceso remoto, hacen que el control de los riesgos de incendio sea lo más fácil posible.