Detección de incendios y dispositivos (UL)

Siemens fire detection

Cuanto antes conozcas el incendio, antes podrás combatirlo

El sistema de detección de incendios de tu edificio es tu primera línea de defensa para proteger la vida de las personas y su negocio. Cuanto antes se detecte un incendio, antes podrás hacer algo al respecto: evacuar a las personas, alertar a los primeros intervinientes y limitar los daños materiales. Nuestros sistemas de detección de incendios se basan en tecnologías innovadoras y en el largo historial de experiencia y conocimientos de Siemens en estas áreas.

¿Sabías que?

Siemens simplifica la compatibilidad con la 7ª edición de la norma UL268 sin que haya lagunas en la disponibilidad de los productos.

  • No hay cambios en la cartera de detectores Cerberus PRO y Desigo (mismos números de pieza y modelo).
  • No se requieren cambios en el panel: ¡todo es compatible con las versiones anteriores!
  • Todos los detectores con etiqueta UL anteriores a junio de 2021 no tienen que ser reemplazados.
  • Todos los detectores UL268 tienen ISOtechnology™, también conocida como aislamiento incorporado, sin coste adicional.

Haz clic aquí para obtener más información sobre los detectores de humo Siemens UL-268 7ª edición.

Nuestra tecnología de detección de incendios le garantiza estar siempre en la mejor posición para seguir protegiendo lo que importa

Como único fabricante que ofrece la "Garantía de no falsas alarmas" desde hace más de 20 años y como inventor de la ASAtechnology™ y la ISOtechnology™, estamos orgullosos de ofrecerte una cartera de detección mejorada y rentable que sigue superando la nueva norma UL.

Acerca de ISOtechnology

Conozca la tecnología ISO

Sabías que Siemens es el primer y único fabricante que proporciona aislamiento integrado o ISOtechnology™ en todos los dispositivos de sistemas contra incendios importantes sin coste adicional? Esto garantiza una mejor protección y supervivencia en todos los dispositivos de tu sistema contra incendios.

 

Los beneficios de la ISOtechnology™ incluyen:

  • Máxima protección contra cortocircuitos para un sistema de seguridad vital más fiable
  • Información e identificación en tiempo real de un cortocircuito de cable para minimizar el tiempo de inactividad del sistema
  • El aislamiento flexible y bajo demanda permite una fácil expansión y modificación del sistema
  • Aumento de la continuidad del negocio con una protección superior gracias a una mayor rapidez en la resolución de problemas y el mantenimiento

Download flyer

Acerca de ASAtechnology™ y nuestra garantía de no falsa alarma

Cuando tu edificio está protegido por los detectores Siemens Advanced Signal Analysis-ASAtechnology™, nos enorgullece ofrecerte nuestra Garantía de No Falsa Alarma. Nuestra tecnología altamente avanzada detecta de forma inteligente el humo, el calor y el monóxido de carbono en cualquier entorno, sin falsas alarmas. 

 

Confiamos tanto en esta tecnología y en su capacidad para identificar rápidamente las emergencias de incendio, sin que se vean afectadas por fenómenos engañosos, que pagaremos cualquier multa que resulte de una falsa alarma activada por estos detectores, siempre que el dispositivo haya sido adquirido en un establecimiento autorizado de Siemens, los ajustes se hayan aplicado correctamente y el detector haya sido probado y mantenido adecuadamente.

Cartera de detección de incendios y dispositivos

Elige las tecnologías de detección de incendios adecuadas para tus instalaciones

Ya sea grande o pequeño, en un solo edificio o en todo el campus, la amplia cartera de tecnologías de detección de incendios de Siemens establece el estándar de detección fiable, notificación rápida y respuesta rápida. Desde detectores estándar rentables hasta detectores avanzados (tecnología ASA) que proporcionan una detección superior con sensores redundantes que aumentan la fiabilidad y la dispersión de la luz hacia atrás que proporciona una mayor sensibilidad y evita las falsas alarmas.

Portfolio completo de detectores Cerberus PRO

Portfolio completo de detectores de seguridad contra incendios Desigo

¿Listo para empezar tu próximo proyecto?

Downloads and Support

Find the resouces and information you need to start you next project out in the right foot.