Sinorix Compact 

Seguridad contra incendios prediseñada y todo en uno

Sinorix Compact es un sistema integrado de protección contra incendios para salas de 33 a 90 m3 (Sinorix Compact 67L) y de 80 a 144 m3 (Sinorix Compact 120L). Sinorix Compact está diseñado para gestionar todo el proceso de detección y extinción como sistema autónomo o como parte del sistema contra incendios del edificio a través de una conexión al mismo. El armario está precableado y contiene un panel de control XC1003-A, un detector de humo por aspiración Siemens FDA221 y boquilla(s) silenciosa(s) Sinorix o boquilla(s) estándar. El FDA221 puede ampliarse con detectores puntuales. Si el armario está equipado con un falso suelo, se puede instalar una opción adecuada dentro del armario. Esta opción debe pedirse como un producto separado. Es necesario un cálculo hidráulico para definir el tamaño correcto de perforación de las diferentes boquillas. La alta eficacia del sistema Sinorlx Compact permite utilizar una baja concentración de extinción. El fluido Novec 1230 ofrece incluso la menor concentración de extinción de todos los agentes extintores autorizados actualmente. Esto permite diseños de sistemas compactos y requiere menos espacio para la instalación y el almacenamiento de cilindros.

Más información sobre Sinorix Compact

Descargar el cartel de planificación

Aplicaciones habituales

Sinorix Compact ofrece una protección óptima para los equipos eléctricos o electrónicos y una extinción rápida. Es respetuoso con el medio ambiente y seguro para las personas.

 

  • Pequeños centros de datos
  • Salas de servidores
  • Sistemas de telecomunicaciones
  • Salas de conmutación eléctrica

Contacto

Obtén más información sobre Sinorix Compact, el sistema de extinción de incendios autónomo

Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestra amplia cartera de tecnologías, soluciones y servicios de seguridad contra incendios.