Sinorix H₂O Gas

Sistema de extinción automatizado basado en la tecnología de extinción combinada de gas y agua
Las soluciones de extinción a medida protegen de forma óptima el medio ambiente, las personas y los procesos contra el fuego. Sinorix H2O Gas utiliza una combinación altamente eficaz de dos agentes extintores naturales y una tecnología innovadora adaptada con precisión a sus necesidades específicas. Usted obtiene un sistema de extinción que apaga los incendios de forma rápida y fiable, minimizando los daños secundarios.
Combinación altamente eficaz de tecnología de extinción por nitrógeno y agua
Sinorix H₂O Gas es una combinación de alta eficacia de nitrógeno con una niebla de agua refrigerante. En caso de emergencia, el sistema libera una mezcla de nitrógeno y agua nebulizada calculada con precisión y cuidadosamente equilibrada en la zona de extinción requerida. Esto garantiza que el fuego se extinga de forma rápida y segura. Al mismo tiempo, Sinorix H₂O Gas también proporciona una protección fiable tanto de las personas como del medio ambiente, gracias a sus agentes extintores naturales y no peligrosos.Resumen técnico
Aplicaciones habituales
- Archivos
- Bibliotecas
- Museos
- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
- Almacenes de líquidos inflamables
- Turbinas
- Transformadores y generadores cerrados
- Bóvedas de almacenamiento