Sinorix Extinción silenciosa con gases inertes

Sinorix Extinción silenciosa con gases inertes

Para una extinción segura y silenciosa en centros de datos y salas de servidores

La tecnología de extinción silenciosa Sinorix de Siemens protege de forma fiable las operaciones de TI y minimiza el riesgo de interrupción de la actividad tras una descarga del sistema de extinción. El corazón de la tecnología es la boquilla Sinorix Silent. Es ideal para su uso con los sistemas Sinorix CDT. Sinorix CDT es un sistema de extinción regulado que utiliza gas inerte como agente extintor. Lo que hace que Sinorix CDT sea excepcional es su válvula de cilindro, que tiene una función de regulación de la presión. Permite que el agente extintor se libere en la zona de inundación con un flujo de masa constante durante todo el tiempo de inundación. Esto elimina el pico al principio de la descarga y, por tanto, reduce el nivel de ruido. Los gases inertes son respetuosos con el medio ambiente, ofrecen excelentes propiedades de extinción de riesgos eléctricos y no dejan ningún residuo cuando se despliegan.

Más información sobre la extinción silenciosa

Descargar el libro blanco

Tecnología de extinción silenciosa

Hace varios años, el sector de la protección contra incendios se dio cuenta de las posibles alteraciones de los discos duros magnéticos y los sistemas de almacenamiento durante la descarga de los sistemas de extinción por gas. Analizamos el problema y los resultados concluyeron que todas las unidades de disco duro magnético disponibles actualmente son sensibles al ruido. Con nuestra tecnología inteligente de extinción silenciosa Sinorix, ofrecemos una extinción segura y silenciosa para centros de datos y salas de servidores. El corazón de la tecnología es la Boquilla Silenciosa Sinorix. El Silent Nozzle y las medidas asociadas pueden evitar las interrupciones inducidas por el ruido en las unidades de disco duro y en los sistemas de almacenamiento completos de los centros de datos y las salas de servidores.

Vea la tecnología de extinción silenciosa en acción.

Ver el vídeo

Downloads and support

Further resources

Contacto

Ponte en contacto con nosotros

Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestra amplia cartera de tecnologías, soluciones y servicios de seguridad contra incendios.