Sinorix al-deco STD
Sistema de protección de objetos seguros para máquinas herramienta
Las máquinas-herramienta con refrigerantes no hidrosolubles y altas velocidades de corte tienen un mayor riesgo de incendio. En caso de que se produzca un incendio en una máquina de este tipo, todo el centro de producción está en peligro. En caso de incendio, las máquinas e infraestructuras valiosas pueden resultar gravemente dañadas. Peor aún son las considerables desventajas económicas, como los tiempos de inactividad y, por tanto, los fallos en las entregas, que provocan graves daños en la imagen o incluso la pérdida de clientes. Estas consecuencias no se pueden asegurar y, en el peor de los casos, pueden suponer la pérdida total del negocio. Por ello, Siemens ofrece el sistema inteligente de protección de objetos Sinorix al-deco STD, que protege sin concesiones sus equipos. Y como Sinorix al-deco STD garantiza una protección integral, puede estar tranquilo.
Los sistemas de protección de objetos crean entornos que cuidan
Sistema de protección de objetos para máquinas-herramienta que ofrece una detección y extinción de incendios fiables sin necesidad de una fuente eléctrica, así como supervisión en línea y registro automático de todas las funciones relevantes para la seguridad.Aspectos destacados
- Solución adaptada a los riesgos de incendio
- Máxima seguridad de funcionamiento al no necesitar ninguna fuente eléctrica
- Protección eficaz contra incendios con un sensor de incendios patentado
- Supervisión en línea y activación de una alarma en caso de incendio
- Vigilancia exhaustiva con registro de datos relevantes para la seguridad
- Disponibilidad de los datos a través de la interfaz USB
- Posibilidad de restablecimiento a través del operador tras un incidente de incendio
- Mantenimiento adecuado a la operación
- Insensible a todo tipo de interferencias técnicas
- Seguridad gracias a la conformidad CE y a las pruebas TÜV
Resumen del sistema
El sistema de protección de objetos Sinorix™ al-deco STD detecta el fuego y activa el proceso de extinción basándose en funciones neumáticas. Por lo tanto, el sistema es insensible a todo tipo de interferencias técnicas y es capaz de detectar y extinguir un incendio sin necesidad de una fuente eléctrica. Para ello, se establece una línea de detección dentro de una máquina herramienta. El llamado sensor de incendios Lifdes™ (fuente lineal de detección de incendios) actúa como un sensor lineal, está permanentemente bajo presión y estalla en cuanto su temperatura ambiente supera los 110 °C. La válvula del cilindro se activa por una caída de presión. Para garantizar un control exhaustivo, todas las funciones relevantes para la seguridad se supervisan en línea y los incidentes se indican de forma acústica y óptica. Estas funciones, así como los datos de funcionamiento, se registran automáticamente en una memoria a largo plazo y pueden leerse a través de una interfaz USB. De este modo, se pueden reconstruir fácilmente los acontecimientos después de un incidente y aclarar sin duda las cuestiones de responsabilidad. La necesidad de mantenimiento se muestra electrónicamente y puede llevarse a cabo de acuerdo con su programa de funcionamiento.
Resumen técnico
Contacto
Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestra amplia cartera de tecnologías, soluciones y servicios de seguridad contra incendios.