Sinorix NXN: la nueva generación de tecnología de extinción natural

Keyvisual Sinorix

Extinción con agentes naturales - Protección contra incendios con cuidado del medio ambiente

Seleccionar productos sostenibles que protejan el medio ambiente es una preocupación vital para todos nosotros. Las soluciones de Sinorix extinguen los incendios casi inmediatamente, minimizando cualquier daño potencial. Sinorix utiliza una gama de agentes extintores inertes de origen natural que son respetuosos con el medio ambiente, ofrecen excelentes propiedades de extinción contra todo tipo de incendios y no dejan ningún residuo al activarse.

Todo sobre Sinorix NXN en nuestro catálogo de productos

Catálogo de productos

¿Por qué agentes extintores naturales?

Proteja su negocio y el medio ambiente

Versátil, sostenible y económico

Sinorix NXN utiliza exclusivamente los tres agentes extintores naturales Argón, Nitrógeno y CO2. Gracias a su versatilidad, los agentes naturales proporcionan una gran flexibilidad a la hora de adaptar una solución a las necesidades respectivas de sus aplicaciones especiales. Además de no ser contaminantes y de cumplir con la normativa medioambiental, estos agentes están ampliamente disponibles, lo que hace que la recarga de los cilindros sea fácil y económica.

Sinorix NXN - Simplicidad combinada con tecnología inteligente

Beneficios

Sus beneficios en un vistazo

Pequeña huella ecológica

 

Los agentes extintores naturales tienen un potencial nulo de agotamiento de la capa de ozono, por lo que no están sujetos a las restricciones de los llamados "gases de efecto invernadero" impuestas por el Protocolo de Kioto. A diferencia de otros agentes extintores, no dejan ningún residuo tras su descarga. Por tanto, la actividad comercial puede reanudarse rápidamente sin tener que preocuparse por la limpieza o la eliminación.

Apoyo a la planificación y diseño tempranos

Siemens le apoya a lo largo de todo el ciclo de vida de su sistema de extinción. Especialmente la planificación y el diseño de un sistema de extinción requiere una experiencia considerable. Le ayudamos con las últimas herramientas digitales de planificación y diseño, incluidos los textos de especificaciones, los datos BIM, la selección de productos en línea, la configuración y el pedido y las herramientas de cálculo en línea.

Mayor eficiencia en la instalación y el mantenimiento

Sinorix NXN cuenta con un conjunto de componentes de sistema de nuevo diseño, que ofrecen nuevas características, así como un potencial de ahorro de tiempo y costes.

Al ofrecer un proceso de montaje simplificado, con menos componentes y un fácil montaje manual, Sinorix NXN reduce el esfuerzo de instalación. Además, ya no es necesario realizar pruebas de presión in situ y el cambio de cilindros es más eficiente, ya que la línea piloto permanece intacta durante las tareas de mantenimiento.

Más información sobre las características y ventajas de Sinorix NXN

Descargar el folleto

El corazón de Sinorix NXN

Componentes clave para la extinción natural

Sus necesidades, nuestras soluciones

Cada proyecto tiene requisitos individuales

Sinorix NXN aborda una serie de aplicaciones típicas, en las que los agentes naturales son la opción óptima. En forma pura o en compuestos mixtos, los agentes extintores naturales le proporcionan unas características extraordinarias contra una amplia variedad de riesgos de incendio.

¿Listo para empezar su próximo proyecto?

Encuentre todo lo que necesita para un sistema de extinción Sinorix NXN fiable, automatizado y sostenible en HIT.