Cerberus FIT convencional - sistema de protección contra incendios

Combina un procesamiento inteligente de la señal y una fácil instalación para una detección de incendios y una alarma fiables.
La protección contra incendios consiste en proteger a las personas y los activos, proteger los procesos empresariales y garantizar la continuidad. Con Cerberus™ FIT convencional, ofrecemos una protección contra incendios fiable y rentable para diversas aplicaciones. Con los dispositivos de sistema aprobados de un solo proveedor puede estar seguro de que todo ha sido diseñado para funcionar perfectamente en conjunto y cuando ese proveedor es Siemens, puede estar seguro de que seguirá siéndolo. La flexibilidad de los paneles permite optimizar el funcionamiento del sistema para cada aplicación. La gama completa de detectores permite una detección rápida y fiable en cualquier área.
Control sencillo
El panel de control de incendios FC120 se encuentra en el corazón del sistema convencional FIT de Cerberus. Los botones de operación intuitivos y la indicación de pantalla informativa aseguran una operación rápida y fácil. Además, las pruebas del sistema se pueden llevar a cabo gracias a controles claros y concisos y a pantallas fáciles de leer.
Máxima fiabilidad y larga vida útil
Los detectores convencionales Cerberus FIT utilizan algoritmos inteligentes para detectar incendios de forma rápida y precisa y minimizar las falsas alarmas. El laberinto patentado, junto con la compensación de la deriva, prolonga la vida útil de los detectores contrarrestando la acumulación de polvo y suciedad. Cuando un detector alcanza sus límites de compensación, una indicación LED amarilla le indica al usuario que es hora de cambiar el dispositivo para evitar futuras inestabilidades. Un LED verde de comprobación de cableado ayuda a localizar los fallos de cableado y, por lo tanto, reduce significativamente los costes de localización de fallos y el tiempo de inactividad. En resumen, Cerberus FIT proporciona una detección segura, fiable y cómoda con bajos costes de vida útil.