Cerberus FIT direccionable- sistema de protección contra incendios

Maximizar la seguridad en aplicaciones pequeñas y medianas
La protección contra incendios consiste en proteger a las personas y los activos, proteger los procesos empresariales y garantizar la continuidad. Con Cerberus™ FIT direccionable, ofrecemos una protección contra incendios fiable y rentable para diversas aplicaciones. Con los dispositivos de sistema aprobados de un solo proveedor, puede estar seguro de que todo ha sido diseñado para funcionar perfectamente en conjunto. Y cuando ese proveedor es Siemens, puede estar seguro de que seguirá siendo así. La flexibilidad de los paneles permite optimizar el funcionamiento del sistema para cada aplicación. La amplia gama de detectores permite una detección rápida y fiable en cualquier entorno.
Cerberus FIT direccionable de un vistazo
Cualquiera que sea la aplicación: la seguridad de las personas y de los bienes es siempre una preocupación importante. Los incidentes de incendio ponen en peligro la vida de las personas y provocan pérdidas económicas. Cerberus FIT es la solución ideal para proteger de forma fiable las aplicaciones pequeñas y medianas del fuego y sus consecuencias. El sistema de protección contra incendios de la serie FC360 es fácil de instalar, poner en marcha y mantener.FC360 addressable fire control panels
At the center of the system is an addressable 1-loop fire control panel of the FC360 series. The compact panels are intuitive to operate and you can connect up to 126 C-NET detectors and peripheral devices, including ASA neural fire detectors with the unique ASAtechnology from Siemens.
The panel detects and automatically reads-in (auto-configuration) all connected C-NET devices, providing immediate and simple operation. The integrated 'Panel Configurator' enables the configuration to be changed quickly and easily on a PC/laptop, without the need for additional software. Up to 2000 events can be stored according to various criteria.