Componentes de baja tensión

La distribución de la energía eléctrica está en transición
La automatización de edificios y procesos industriales, requisitos más estrictos para conseguir eficiencia energética y las nuevas condiciones de carga están teniendo gran impacto en la distribución de la energía eléctrica. Los sistemas y componentes que forman la base de estos procesos tienen que ser aptos para comunicación, muy flexibles y a prueba de fallos – y además se tienen que integrar en los diferentes entornos con facilidad. Requisitos cada vez más estrictos están volviendo la planificación de distribución de la energía eléctrica más compleja. Al mismo tiempo, los ciclos de proyecto aceleran de forma considerable tanto en la producción de celdas de tensíón y en maquina herramienta como en las instalaciones eléctricas. Nuestros componentes aseguran un suministro eléctrico y se integran perfectamente en conceptos de eficiencia energética y en la automatización de industrias y edificios. Los datos recogidos de software profesional e ingeniería permiten que la planificación cumple con las normativas vigentes, se configure sin errores y quede perfectamente documentada.