Gestiona la energía de manera sencilla

Fácil, eficiente y que ahorra costes
Controlar el consumo de energía conlleva múltiples ventajas: además del ahorro de costes a través de la optimización del consumo, monitorizar el consumo y la calidad de la energía en las infraestructuras y plantas industriales garantiza una mayor fiabilidad. Al mismo tiempo, monitorizar la energía aumenta la concienciación sobre el consumo real y, por lo tanto, también es un importante requisito previo para una mayor eficiencia energética. Si lo integramos en plataformas como MindSphere, el potencial de optimización pueden aumentar aún más. Con un sencillo sistema de monitorización de energía, se simplifican las auditorías energéticas y la administración operacional de acuerdo con las ISO 50001 e ISO 50003.
El contador de energía eléctrica que ahorra costes
Identifica ahorros con el mínimo esfuerzo: La gama SENTRON amplía su rango de equipos de medición que se instalan y se usan de manera fácil y sencilla. Esto ayuda a alcanzar tus objetivos de manera más rápida, mientras se asegura la eficiencia y la seguridad gracias al control del consumo.Las ventajas de usar contadores de energía
- Fácil de escalar y expandir
- Sencillo de entender. Sin necesidad de conocimiento previo.
- Disponible para todo tipo de instalaciones
Gestión energética según las ISO 50001 y ISO 50003
Los contadores de energía SENTRON permiten gestionar la energía de cualquier tipo de instalación según las ISO 50001 e ISO 50003 y reducir el consumo de tu empresa.
Los beneficios son:
- Cumplimiento de los requerimientos legales
- Transparencia de los flujos de energía
- Identificación de ahorros en el consumo
- Implementación de medidas de optimización
- Control periódico
- Mejora de su eficiencia energética
LANZAMIENTO: Nuevos contadores de energía SENTRON PAC1600
¿Cómo es el nuevo contador SENTRON PAC1600?
Nuevos Contadores de Energía PAC1600, compactos, económicos y con posibilidad de comunicación.
Características:
- Montaje en carril DIN
- Comunicación Modbus RTU
- Integración en Power Config / Power Manager