Reduce tus costes de energía - Rápido y sin complicaciones

Reducir los costes de energía nunca ha sido tan fácil y rápido.

Optimiza el funcionamiento de tus compresores con Energy Efficiency Analytics (EEA)

¿Sabías que puedes ahorrar hasta un 25% en el consumo de energía de tus compresores rápidamente, con el mínimo esfuerzo y sin tocar el proceso de producción? EEA de Siemens encuentra tu potencial de ahorro adicional que la mayoría de nuestros clientes ni siquiera habían pensado antes. Después de analizar el uso de tus activos con la ayuda de la IA, las recomendaciones resultantes te permiten beneficiarse de un potencial de ahorro adicional sin tener que instalar y operar un software adicional.

Los clientes ya se benefician de EEA

Así es como otras empresas ya se benefician de EEA:

 

- Análisis rápido de su sistema en minutos

 

- Aplicación rápida y fácil

 

- Inversión mínima de una sola vez

 

- No hay interferencia con la producción, no hay parada de producción

 

 

 

¡Ahorrando hasta un 25% de su factura energética y reduciendo las emisiones de carbono en 3,5 toneladas por hora!

 

¿Demasiado bueno para ser verdad? Sólo mira cómo Gestamp se beneficia de la solución EEA de Siemens.

Energy Efficiency Analytics en tres pasos

Webinar EEA

Te invitamos a unirte a nuestros seminarios web que te permitirán identificar y utilizar todo el potencial de EEA, comenzando por los aspectos esenciales de EEA, hasta casos de uso concretos, ejemplos de implementación y consejos generales.

Calcula tu potencial de ahorro

Calculadora de ahorro energético

Averigua cuánto puedes reducir tus costes de energía individual con nuestra calculadora:
Calcula tu potencial de ahorro energético con nuestro Análisis de Eficiencia Energética para la Optimización de Compresores

¿Con qué frecuencia operan tus compresores?

*Opcional
Contacta con nosotros

Obtén tu análisis personal