Expert Talks 2.0, Berlín: ¡Una única experiencia en networking y el intercambio de conocimiento!
Este vídeo es un resumen de los GBS Expert Talks 2.0 para aplicaciones de celdas de generador, enfocado en la tecnología de corte en vacío y tratando en especial la generación eléctrica decentralizada. Es la segunda vez que se celebró este evento que se dirige tanto a expertos de companías de operación y de ingeniería, como a instituciones de diseño y consultorías. Hemos podido aumentar el número de participantes a 80 en 2019, el doble del año anterior. Proximamente habrá también entrevistas con los participantes.

Tecnología sin igual - Made in Germany
Rango de potencia
Capacidad de corto circuito hasta 100 kA y 12.500 A corriente nominal, la respuesta perfecta a la mayoría de requerimientos de protección de generador y de sinconización de grids.
Experienca en tecnologías de corte en vacío
Una solución fiable y duradera que al mismo tiempo reduce la emsión de dióxido de carbono
Celdas de generador en vacío
están funcionando en 57 countries
Para proyectos de acondicionamiento y la construcción de nuevas plantas
Cuando la fiabilidad se junta con la sostenibilidad
Las celdas de generador (Generator Circuit-Breakers - GCB) son el elemento clave a la hora de mejorar la fiabilidad y la protección de su unidad de potencia preponderante como generadores y elevadores de tensión. Resultado de la instalación son una mayor selectividad y una disponibilidad mejorada, mientras los procedimientos operacionales se ven simplificados y el coste total se reduce. Con Siemens, sus proyectos de acondicionamiento y de plantas de nueva construcción han encontrado un partner de los más experimentados en la tecnología de celdas de generador. Siemens se dedica desde muchos años al desarrollo de una solución fiable y duradera y ha avanzado constantemente en la tecnología de conmutadores de generador hasta llegar a la técnica de corte en vacío que permite ofrecer a nuestros clientes con la última tecnología comprobada para SF6- y libre de mantenimiento.Video Expert Talks 2.0
Este video es un resumen de los GBS Expert Talks 2.0 sobre conmutación de generadores, enfocado en la tecnología de corte en vacío en el campo de la generación decentralizada. El evento de 2019 ya es la segunda edición del certamen dirigido a expertos en operación e ingeniería, pero también a institutos y consultorías de diseño. Con 80 participantes en 2019 ¡duplicamos la asistencia comparada con la del año anterior! Proximamente también publicaremos algunas entrevistas con asistentes.
Resumen
Galería de imágenes
Ecotransparencia
Beneficios gracias a una mayor eco-transparencia
EcoTransparencia para energía más ecológica. Con EcoTransparencia, Siemens ofrece transparencia completa para productos, sistemas y soluciones de grids. Productos innovadores "azules", conformidad con los estándares medio-ambientales y la documentación del comportamiento con el entorno nos ayudan a proteger el clima.
Sostenible y fiable
Todos los productos de nuestro portfolio de celdas de generador están equipados con la technología de corte en vacío, la tecnología de conmutación fiable y duradera de Siemens the proven and reliable Siemens - ¡sin necesidad de manejo de gas! El diseño con aislamiento en aire y encapsulado en metal consiste de materiales completamente recyclables.
Siemens HB3 es la primera celda de generador con corte en vacío del mundo para plantas de más de 150 MW. Dispone de una tecnología inigualable que optimiza / reduce la emisión de It benefits from an unrivalled technology to optimize / reduce la huella de carbono y también el coste operacional de su planta.
La solución HB3 con fiabilidad demostrada forma parte del portfolio “azul” de Siemens para energía y protección medio ambiental.