Turbinas de gas

Generación de energía gracias al gas de Siemens

Nuestras turbinas de gas están diseñadas para dominar el entorno dinámico del mercado de la energía. Los bajos costes del ciclo de vida y un excelente retorno de la inversión desde el principio son solo dos de los beneficios que ofrece nuestro portfolio de productos para la generación de energía con gas. Nuestras turbinas de gas cumplen con los altos requisitos de un amplio espectro de aplicaciones en términos de eficiencia, confiabilidad, flexibilidad y compatibilidad ambiental. Elija entre nuestra gama de productos de turbinas de gas grandes, industriales, y aeroderivadas, que van desde 4 hasta los 567 MW. Dependiendo de sus requisitos, Siemens proporciona la solución y el alcance adecuados para sus necesidades específicas de mercado.

¿Desea recibir información de Siemens?

Contacte con nosotros

Turbinas de Gas Grandes

Turbinas de Gas Grandes

Turbinas de gas de alto rendimiento con potencia de salida desde 116 MW hasta 400 MW, para el empleo en  ciclo abierto, ciclo combinado y cogeneración. Todas las turbinas tienen tecnología probada y han sido diseñadas para un fácil mantenimiento.

Turbinas de Gas Industriales

Turbinas de Gas Industriales

Las turbinas de gas de Siemens ofrecen una gama de modelos que comprenden una potencia de salida de entre 5 y 53 MW. Estas son usadas tanto en pequeñas empresas de suministro de energía, como empresas industriales  de petróleo y gas.
A continuación os presentamos los tipos de turbinas de Gas Industriales:

Turbinas de Gas Aeroderivadas

Turbinas de Gas Aeroderivadas

Aunque originalmente fueron desarrolladas para uso aéreo, las turbinas de gas aeroderivadas son compactas y ligeras, ideales para las centrales eléctricas de la industria Oil & Gas. Su alta eficiencia y rapidez de  carga son especificaciones que convierten a la turbina de gas aeroderivada en una buena opción para aplicaciones de generación de energía descentralizada.

Turbinas de Gas para Oil & Gas

Turbinas de Gas para Oil & Gas

El petróleo y el gas continuarán siendo el principal suministro energético mundial, y el gas natural será aún más importante en las próximas décadas. Con Siemens como socio, se beneficiará de la experiencia y el conocimiento en aplicaciones de petróleo y gas.

Desde hace muchos años, Siemens garantiza una excelente fiabilidad en la producción y procesamiento de petróleo y gas, así como para aplicaciones de tuberías, GNL y refinerías.

Turbinas de Gas para la producción industrial

Turbinas de Gas para la producción industrial

Benefíciate de nuestros conocimientos y experiencia en la generación de energía industrial: las turbinas de gas de Siemens se pueden utilizar para la generación energética y la cogeneración (producción combinada de calor y energía, CHP) en muchas industrias, tales como la química y la de carbón, cemento, metales y la minería, así como otras industrias manufactureras.

Nuestros motores garantizan un suministro energético continuo, alta eficiencia energética, bajos costes energéticos y una alta rentabilidad.

Turbinas de Gas para producción energética

Turbinas de Gas para la producción energética

Nuestras turbinas de gas son el corazón de las plantas de energía más modernas y eficientes.

Proporcionan bajos costes de generación energética, tiempos de puesta en marcha flexibles y cortos, así como una alta eficiencia, que harán su negocio más rentable.