Estaciones conversoras del Proyecto Rómulo
Las estaciones eléctricas permiten la conversión de la corriente alterna en continua disminuyendo las pérdidas en el transporte de energía y permitiendo una reducción de los costes de generación. Gracias a ello, las Islas Baleares han alcanzado una potencia de 400 MW a 250 KV lo que permite la disminución de 1,2 millones de toneladas de emisiones de CO2 anuales. Esta conexión es sin duda un gran impulso para las Islas ya que les confiere una mayor estabilidad, fiabilidad y sostenibilidad de su suministro eléctrico incluso en épocas donde la afluencia de turistas a la isla es muy elevada.
Ventajas de la Tecnología HVDC
Los sistemas HVDC tienen las siguientes ventajas: Mínimas pérdidas en el transporte de electricidad No se sobrecargan Mejoran la estabilidad de la red Un impacto medioambiental menor Permiten transportar los excedentes de energía a zonas de consumo aunque se encuentren alejadas Costes de inversión más bajos debido a un número menor de conductores y estructuras más simples Eficaz para redes energéticas débiles Control rápido del flujo eléctrico