Actualización del TIA Portal

Curso de actualización del TIA Portal. El objetivo del curso es conocer las diferencias más importantes entre SIMATIC S7 300/400 y S71200/1500, entre el Administrador SIMATIC y TIA Portal, así como STEP 7 v5.x y STEP 7 basado en TIA Portal. Configuración y programación avanzada de S7 1200 y S7 1500.
Encuentra más informacuión en:

Próximos cursos

Objetivo y requisitos del curso

Este curso tiene como objetivo conocer las diferencias más importantes entre SIMATIC S7 300/400 y S71200/1500, entre el Administrador SIMATIC y TIA Portal, así como STEP 7 v5.x y STEP 7 basado en TIA Portal. Configuración y programación avanzada de S7 1200 y S7 1500.   Los requisitos necesarios para poder realizr el curso son, haber asistido a un curso S7 300/400nivel 1 o poseer conocimientos avanzados de estos autómatas en entorno STEP 7 v5.x. En caso de qerer realizar el curso de S7 300/400nivel 1, encuentra la página en el link de la derecha.
Más información en:

Curso S7 300 / 400 nivel 1

Contenidos

El curso tiene una duración total de 35 horas, repartidas en 5 días, en los cuales se abarcarán los siguientes contenidos:

 

    1. Herramientas de TIA Portal: STEP 7 y WinCC.

    

    2. Introducción al hardware de S7 1500.

    

    3. Configuración de dispositivos y redes.

    

    4. Tablas de variables en TIA Portal.

    

    5. Editor y bloques de programa.

    

    6. Programación avanzada de S7 1200 / S7 1500.

    

    7. Diagnóstico en TIA Portal y display S7 1500.

    

    8. Presentación del lenguaje de programación estructurada: SCL.

    

    9. Presentación del sistema de control y supervisión: WinCC

    

    10. Migración de un proyecto de STEP 7v5.x a STEP 7 basado en TIA Portal.

    

    11. Adaptación de un programa de S7300/400 a uno de S7 1200/1500.

    

    12. Migración de un proyecto de WinCC Flexible a WinCC basado en TIA Portal.

    

    13. Presentación de la herramienta Startdrive con conexión a un variador de frecuencia SINAMICS G120.