S7 Ethernet y Profinet
Red de área local con autómatas SIMATIC S7 300 / 400
S7 Ethernet y Profinet - Red de área local con autómatas SIMATIC S7 300 / 400
Nombre del curso
- S7 Ethernet y Profinet - Red de área local con autómatas SIMATIC S7 300 / 400
Duración
- 5 días - 35 horas.
Requisitos
- Conocimientos avanzados de programación de PLC’s SIMATIC S7 300 / 400 o haber participado recientemente en el curso S7 300/400 nivel 2.
Objetivos
- Adquirir los conocimientos necesarios que permitan al participante el montaje, configuración, programación y diagnósticode diferentes topologías de red Ethernet y Profinet a través de la amplia gama de equipos de automatización SIMATIC S7.
Contenidos
1. Red Ethernet. Posicionamiento SIMATIC NET.
2. Principios de funcionamiento.Protocolos ISO y TCP/IP.
3. Componentes de red. Concepto de switching.
4. CP 343-1 / 443-1. Parametrización básica.
5. Programación y configuración de enlaces.
6. Concepto de IT. Tecnología de lainformación a través de Internet.
7. Introducción a Profinet.
8. Componentes de red (fichero XML).
9. Configuración y programación de Profinet.
10. Comunicación entre componentes inteligentes: iDevice y Shared device.
11. Diagnóstico en Profinet y Networking (SNMP).
12. Introducción a WLAN. Componentesde red.
13. Configuración y programación de WLAN con Profinet IO.
14. Posibilidad de programación remota. Routing S7.
15. Visualización de datos de proceso a través del PC. Concepto de OPC Server.