Software Industrial SIMATIC

Curso S7 SCL y Graph. El software industrial SIMATIC  le ofrece un entorno de diseño integrado con herramientas de primerca calidad para los más diversos modos de funcionamiento y tareas.
Encuentra más información en:

Próximos cursos

Importancia del Software Industrial SIMATIC

En muchas instalaciones, los gastos de ingeniería y puesta en servicio constituyen el principal factor de costes. Ello se debe a unas estructuras de instalación más complejas, que cada vez varían con más rapidez, así como al aumento del uso de la inteligencia distribuida.   En esta situación, el software de ingenieria adquiere una importancia cada vez mayor, siendo necesario disponer de las herramientas adecuadas para cada aplicación.   El software industrial SIMATIC  le ofrece un entorno de diseño integrado con herramientas de primera calidad para los más diversos modos de funcionamiento y tareas.

Contenidos del curso S7 SCL y Graph

Aprende el manejo del Software de programación para SIMATIC S7 300 / 400

 

El curso tiene una duración total de 28 horas, repartidas en 4 días, en los cuales se abarcarán los siguientes contenidos:

 

1. Introducción.

2. Editor SCL. Diseño de programas..

3. Tipos de datos y operaciones.

4. Bloques FB, FC y OB en SCL.

5. Uso de variables con nombres simbólicos.

6. Estructuras de control: IF, WHILE, REPEAT, etc.

7. Creación, puesta en marcha y test de programas de usuario.

8. Diseño estructura y métodos de representación de secuencias con S7 GRAPH.

9. Programación, documentación y puesta en marcha de bloques de secuencias.

10. Programación de enclavamientos y supervisión.

11. Uso de acciones controladas por eventos.

12. Propiedades de las ramas simultáneas y alternativas.

13. Documentación y almacenamiento ASCII.

14. Integración del modo manual.

15. Funciones de test y diagnóstico.

Objetivos y requisitos del curso

El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos que permitan al participante el empleo de los paquetes de software SCL y S7 Graph para la programación de los autómatas SIMATIC S7 300/400.

Para ello será necesario tener un conocimientos previo de la herramienta Administrador SIMATIC de STEP 7 v5.x o haber asistido al curso S7 300/400 nivel 1.

En caso de que necesites la formación requerida para realizar este curso, encuentra en el siguiente enlace el curso de S7 300/400 nivel 1.

Curso S7 300 / 400 nivel 1
Encuentra más información en:

Próximos cursos