TIA Portal Actualización

Reciclaje para usuarios de STEP 7 en entorno STEP 7 v5.x

Más información:

Próximos cursos

TIA Portal Actualización – Reciclaje para usuarios de STEP 7 en entorno STEP 7 v5.x

 

 

Nombre del curso

  • TIA Portal Actualización – Reciclaje para usuarios de STEP 7 en entorno STEP 7 v5.x

Duración

  • 5 días - 35 horas.

Requisitos

  • Haber asistido a un curso S7 300/400nivel 1 o poseer conocimientos avanzados de estos autómatas en entorno STEP 7 v5.x

Objetivos

  • Conocer las diferencias más importantes entre SIMATIC S7 300/400 y S71200/1500, entre el Administrador SIMATIC y TIA Portal, así como STEP 7 v5.x y STEP 7 basado en TIA Portal. Configuración y programación avanzada de S7 1200 y S7 1500.

Contenidos

 

1. Herramientas de TIA Portal: STEP 7 y WinCC.

2. Introducción al hardware de S7 1500.

3. Configuración de dispositivos y redes.

4. Tablas de variables en TIA Portal.

5. Editor y bloques de programa.

6. Programación avanzada de S7 1200 / S7 1500.

7. Diagnóstico en TIA Portal y display S7 1500.

8. Presentación del lenguaje de programación estructurada: SCL.

9. Presentación del sistema de control y supervisión: WinCC

10. Migración de un proyecto de STEP 7v5.x a STEP 7 basado en TIA Portal.

11. Adaptación de un programa de S7300/400 a uno de S7 1200/1500.

12. Migración de un proyecto de WinCC Flexible a WinCC basado en TIA Portal.

13. Presentación de la herramienta Startdrive con conexión a un variador de frecuencia SINAMICS G120.

 

Nota: El curso será impartido con autómatas S7 1500.

 

Encuentra más información en:

Próximos cursos