Consejos para tu Panel de Control

Selección y dimensionamiento rápidos y fiables de una fuente de alimentación adecuada - incluso en configuraciones complejas. Paneles de control integrados - benefíciate de nuestros tips de expertos
Pónte en contacto con uno de nuestros expertos para obtener asesoramiento personalizado sobre normas e ingeniería de armarios de control industriales

Contáctanos

Diseño sencillo en el circuito de control


No importa el sector, no importa la necesidad: un suministro de energía eficiente es un requisito básico para el funcionamiento de cualquier tipo de equipo. Los exigentes procesos de producción sólo pueden mantenerse si la alimentación de los componentes del panel de control se mantiene constantemente con la calidad adecuada.

Este tip de paneles de control describe cómo las herramientas inteligentes, como TIA Selection Tool, pueden utilizarse como apoyo y también explica la importancia de la protección correcta del circuito de control.

¡Consejos prácticos para ti!

Elegir la fuente de alimentación adecuada puede llevar mucho tiempo; especialmente si además se tienen que dimensionar una fuente de alimentación ininterrumpida SITOP UPS DC y la protección selectiva de las alimentaciones de 24 V. En el vídeo que se muestra a continuación, se describe cómo hacerlo rápida y fácilmente con el asistente SITOP en la TIA Selection Tool:

 

Haz clic en el siguiente enlace para descargar la versión fuera de línea

Generación de macros EPLAN con la TIA Selection Tool

Los procesos optimizados y coordinados pueden ahorrar tiempo y dinero a la hora de configurar paneles de control. TIA Selection Tool facilita la creación de macros EPLAN para el circuito de control. Descubre como en el siguiente vídeo:

Typicals de EPLAN en SITOP

También proporcionamos typicals de EPLAN ya preparados para asegurar una ingeniería eficiente. Los typicals contienen información sobre la estructura y el uso de las macros. Los encontrarás en el Online Support, en -> SITOP 24 V Módulo de ingeniería.

 

Creación de la documentación de proyecto con EPLAN eBUILD

Con eBUILD y la librería SITOP, crear la documentación de proyecto es una tarea rápida y sencilla para los usuarios de ePlan. Esta librería permite configurar fuentes de alimentación de las series SITOP Smart y SITOP Modular con salidas monofásicas: 2,5 A - 40 A y trifásicas: 5 A - 40 A. Descubre cómo en el siguiente vídeo.

Cualquier corte de red puede provocar una parada de la planta, con el consiguiente coste de tiempo y dinero. Las fuentes de alimentación ininterrumpidas de 24 V de los sistemas SITOP UPS DC con distintos tipos de acumuladores de energía e interfaces de comunicación, ofrecen soluciones para cualquier requisito de tiempo de respaldo e integración en sistema. La herramienta gratuita SITOP Manager está disponible para la puesta en marcha, ingeniería y vigilancia de dispositivos con capacidad de comunicación (puerto USB, Industrial Ethernet/PROFINET).

Descubre toda la información sobre normas e ingeniería de paneles de control industriales

¿Quieres beneficiarte del conocimiento de un experto para tu panel de control? Obten más información en documentos y manuales técnicos, folletos y publicaciones, visita los webinars o aprovecha nuestra oferta de herramientas de software de ingeniería eléctrica.