Consejos para tu Panel de Control

Enclavamiento eléctrico o electrónico de la puerta según las normas de EE.UU. Paneles de control integrados - benefíciete de nuestros tips de expertos
Enclavamiento electrónico de puertas para paneles de control descentralizados

Descargar ejemplo de aplicación

Para proteger a las personas de las lesiones causadas por la electricidad, los paneles de control que se utilizan en los Estados Unidos deben estar diseñados de manera que garanticen la protección contra el contacto directo. Esto significa que, en condiciones normales de operación, no se puede tocar ninguna parte con tensión.

 

Por lo tanto, las normas de EE. UU. especifican que las puertas de los recintos deben estar cerradas de acuerdo con directrices específicas, pero que deben ser accesibles para el mantenimiento y el servicio por parte de personal cualificado.

¡Consejos prácticos para ti!

Las siguientes normas de EE. UU. especifican los casos y las condiciones que requieren la instalación de enclavamientos de puertas:

  • UL508A (secciones 66.1.2 y 66.1.3)
  • NFPA79 (secciones 6.2.3.1 y 6.2.3.2)

Cuando un panel de control industrial controla maquinaria industrial y funciona con una tensión superior a 50 V AC/60 V DC, todas las puertas del panel de control deben estar enclavadas con el aparato de seccionamiento (p. ej., el interruptor principal) de forma que la puerta sólo pueda abrirse cuando el aparato de seccionamiento esté abierto.

Para ese fin se dispone de los siguientes métodos:

  1. Mecánicos puros, p. ej., usando el interruptor principal
  2. Eléctricos
  3. Mecánicos y eléctricos combinados
  4. Mecánicos y electrónicos combinados

El enclavamiento de puertas también debe cumplir estas condiciones:

  1. Anulación del enclavamiento
    Una persona calificada debe poder anular el enclavamiento usando una herramienta de forma que se pueda abrir la puerta para servicio y mantenimiento cuando el interruptor principal esté cerrado.
  2. Función de pestillo
    El enclavamiento debe activarse automáticamente, sin medidas adicionales, al cerrar las puertas (función de pestillo).
  3. Bloqueo de aparato de seccionamiento
    Con una puerta abierta del panel de control, el enclavamiento debe bloquear la activación del aparato de seccionamiento.

Excepción: Una acción deliberada por parte de una persona calificada debe poder cancelar esa función de seguridad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrarás información detallada en el manual de referencia “Paneles de control conformes con normas y códigos norteamericanos" (sección 5.4 Medidas de protección)

Accesorios para enclavamientos de puertas según UL 508A y NFPA 79

Con más de 500 componentes accesorios, los interruptores automáticos en caja moldeada 3VA pueden configurarse según sus necesidades, ampliarse para añadir funciones adicionales y ajustarse para acomodar requisitos específicos.

 

El accionamiento Max-Flex manual con cable Bowden se puede pedir cómodamente en kit, con mecanismo de maniobra, cable Bowden y palanca metálica. También puede pedirse por separado. Ofrece varias palancas y longitudes de cable Bowden para las series 3VA5 y 3VA6. Con accionamientos manuales o motorizados, con o sin cable Bowden, varias opciones de enclavamiento, así como contactos auxiliares o de alarma, se pueden cubrir todos los requisitos de forma flexible.

 

❯ Interruptores automáticos en caja moldeada 3VA con homologación UL UL489 (hasta 600 A) 

❯ Interruptores automáticos en caja moldeada 3VL de hasta 1600 A según UL 489 

Se puede omitir el enclavamiento de puertas al diseñar un panel de control en estas condiciones:     

  • Tensión de servicio < 50 V AC/60 V DC, o bien
  • No controla maquinaria industrial, o bien
  • No tiene ninguna puerta (p. ej., solo una cubierta sin bisagras), o bien
  • No cuenta con un aparato de seccionamiento propio y
       - está situado a una distancia máxima de 15 m y a la vista del panel de control con el aparato de seccionamiento, y
       - solo pueden acceder a él personas calificadas, y
       - solo puede abrirse con una llave o herramienta.

Debido a la falta de espacio, no es raro que el sistema de control de una máquina o planta deba distribuirse entre varios paneles de control industrial, adyacentes o descentralizados. Como paneles de control industriales descentralizados sin aparatos de seccionamiento propios, estos paneles pueden alimentarse desde un panel de control principal con su aparato de seccionamiento correspondiente si se cumplen estas condiciones:

 

  • Los paneles de control industriales descentralizados están situados directamente a la vista del panel principal.
  • Esos paneles de control industriales descentralizados está situados a menos de 15 m del panel de control principal.
  • Al igual que el panel de control principal, el panel de control descentralizado debe estar enclavado con el aparato de seccionamiento principal del interior del panel de control principal.

La ventaja de esta solución es que solo es necesario instalar un aparato de seccionamiento, con las identificaciones completas respectivas.

En caso de un panel de control individual, es más fácil diseñar un enclavamiento de puertas puramente mecánico (por ejemplo, con un accionamiento rotatorio de acoplamiento a puerta del interruptor principal).

Sin embargo, cuantas más puertas se acoplen al interruptor principal, más difícil será el diseño y la construcción del mecanismo.

 

Nuestra recomendación:

Un enclavamiento de puertas eléctrico o electrónico con interruptores de posición que puede implementarse fácilmente con cualquier número de puertas.

Ejemplo de aplicación: Panel de control principal con paneles de control descentralizados sin interruptor principal propio

El enclavamiento de puertas en el panel de control principal se implementa mecánicamente utilizando el accionamiento rotatorio de acoplamiento a puerta del interruptor automático en caja moldeada 3VA usado como interruptor principal. Los paneles de control descentralizados usan un enclavamiento de puertas eléctrico.

La aplicación se basa en un interruptor de posición situado directamente en cada puerta de los paneles de control descentralizados y que desempeña dos funciones importantes:

  • Enclava la puerta cuando el interruptor principal está cerrado.
  • Señaliza si la puerta está abierta o cerrada, lo que impide el cierre del interruptor principal cuando la puerta de un panel de control descentralizado esté abierta.

Apertura de la puerta con el interruptor principal cerrado (anulación)

Para fines de trabajos de servicio y mantenimiento con componentes bajo tensión, es necesario anular el enclavamiento de los armarios de control distribuidos usando una herramienta. En esta aplicación, la herramienta es la llave de un pulsador que inicia un relé temporizador. El relé temporizador deshabilita durante un tiempo establecido el enclavamiento de puertas y el armario de control puede abrirse con los componentes bajo tensión.

En el armario principal hay tres luces de señalización que indican lo siguiente:

  • 1.ª luz: Todas las puertas están cerradas.
  • 2.ª luz: El interruptor principal está cerrado.
  • 3.ª luz: La anulación está activa (enclavamiento de puertas suspendido temporalmente).

Nuestra solución para cualquier número de puertas de paneles de control

Más información sobre las normas de EE.UU.

Más información

¿Quieres más información?

Contacto:
Gerhard Flierl
Manager Integrated Control Panels

Infocenter

Descubre toda la información sobre normas e ingeniería de paneles de control industriales

¿Quieres beneficiarte del conocimiento de un experto para tu panel de control? Obten más información en documentos y manuales técnicos, folletos y publicaciones, visita los webinars o aprovecha nuestra oferta de herramientas de software de ingeniería eléctrica.