La planificación eléctrica es uno de los pasos esenciales en el desarrollo de una nueva máquina o planta de producción. Asegura que todos los aparatos eléctricos reciban una alimentación eléctrica fiable y conforme con las normas. Con frecuencia es un proceso muy complejo que debe realizarse de la forma más eficiente y rápida posible porque también está sometido a restricciones estrictas de coste y plazo. Esto implica que muchos proyectistas eléctricos deban buscar e implementar ellos mismos posibles optimizaciones al crear sus esquemas eléctricos
La ingeniería modular es un método consolidado que cada día se utiliza más. Con este método no es necesario crear desde cero todos los esquemas eléctricos y añadir cada símbolo componente a componente. En su lugar, se utilizan combinaciones premontadas de aparatos que pueden combinarse libremente.
Los datos del sistema de ingeniería son la base de todas las actividades de planificación. Los datos correctos y completos del artículo y los símbolos de esquemas eléctricos o modelos 3D existentes permiten un diseño eléctrico preciso y sin errores. De forma estándar, Siemens ofrece más de 10 tipos de datos diferentes para sus componentes: desde esquemas eléctricos internos hasta planos acotados, pasando por macros y datos 3D inteligentes.
La ventaja es que todos los datos están estructurados de la misma forma. Esto permite también el procesamiento automatizado necesario, como mínimo, para generar los esquemas eléctricos.
Descargue nuestros datos CAx desde el Industry Mall o el CAx Download Manager, o bien utilice el portal de datos del sistema E-CAD que esté usando. Los datos de Siemens están disponibles en portales estándar como EPLAN Data Portal, wscaduniverse.com, Traceparts, o bien como paquete de contenido también para AutoCAD Electrical.
Para modularizar el diseño eléctrico, se recomienda estandarizar también la gama de productos que se utilice. Este proceso implicará varios requisitos que deben cumplir los productos:
- Funciones técnicas completas y versátiles
- Certificación global
- Verificados y ensayados
Nuestras combinaciones y productos de baja tensión del sistema modular SIRIUS poseen una certificación global y tienen un diseño modular eficiente.
La ingeniería modular permite que los diagramas de cableado se generen no solo mucho más rápido, sino también de forma totalmente automática con solo presionar un botón.
Para lograr tales ventajas de eficiencia, es necesario crear los módulos de cableado individuales que luego se combinarán para formar un diagrama íntegro y completo.
Aunque el esfuerzo adicional necesario para crear módulos resulta rentable en poco tiempo, puede ahorrar todo este esfuerzo utilizando nuestros módulos preparados.
Para este propósito, te ofrecemos los siguientes paquetes de módulos con diagramas de circuitos preparados. Además de los respectivos dispositivos principales, cada módulo contiene los dispositivos de protección adecuados y todos los elementos eléctricos necesarios, como las secciones transversales de los conductores y los puntos de ruptura.
- Módulos de ingeniería SIRIUS para aplicaciones de arranque suave con arrancadores suaves SIRIUS 3RW55
- Módulos de ingeniería SIRIUS para aplicaciones con arrancadores de motor SIRIUS 3RM1, SIMATIC ET 200SP, arrancadores suaves SIRIUS 3RW, combinaciones de disyuntor-contactor SIRIUS y sistema de gestión de motores SIMOCODE
- Módulos de ingeniería SITOP 24V para fuentes de alimentación de 24 V.
Puedes integrar los módulos cómodamente en tu proyecto EPLAN utilizando Drag&Drop.
Descarga de módulos de ingeniería:
¿Qué ventajas tiene la estandarización?
Soluciones para todos los proyectos

Descubre toda la información sobre normas e ingeniería de paneles de control industriales
¿Quieres beneficiarte del conocimiento de un experto para tu panel de control? Obten más información en documentos y manuales técnicos, folletos y publicaciones, visita los webinars o aprovecha nuestra oferta de herramientas de software de ingeniería eléctrica.