Compatibilidad electromagnética en paneles de control

Una proporción elevada de alteraciones en maquinaria y plantas se puede rastrear hacia influencias electromagnéticas. Esto es fácil de solucionar - observando las reglas de manufactura de paneles CEM compatibles desde la etapa de diseño.
Compatibilidad electromagnética en práctica
Los fenómenos relacionados con CEM repetidamente causan alteraciones en la maquinaria y las plantas, que van desde fallas esporádicas hasta apagones o incluso destrucción de dispositivos y unidades de las plantas. La correcta planeación y montaje pueden prevenir este tipo de alteraciones antes de que sucedan.
Descubra toda la información sobre normas e ingeniería de paneles de control industriales
¿Quiere beneficiarse del conocimiento experto para su panel de control? Obtenga más información en documentos y manuales técnicos, folletos y publicaciones, visite los webinars o aproveche nuestra oferta de herramientas de software de ingeniería eléctrica.
Manufactura de panel de control con CEM adecuada en práctica
Con base en el ejemplo del convertidor SINAMICS G120, el vídeo de instrucciones muestra cómo ensamblar un panel de control de acuerdo con los requisitos de CEM con base en la zonas. Usted también recibirá recomendaciones prácticas de manera adicional a una descripción detallada de los pasos individuales para saber cómo evitar errores de montaje.
Definiciones básicas
La directivas regula el correcto funcionamiento del equipo. El término equipo se refiere, en este caso, a un sólo aparato o a instalaciones estacionarias similares.
- Definición de "aparato" de acuerdo con la directiva de CEM.
'aparato' se refiere a cualquier dispositivo terminado o combinación de los mismos disponible en el mercado como una unidad funcional sencilla, prevista para ser utilizada por el usuario final y suceptible a generar perturbaciones electromagnéticas, o el desempeño del cual sea suceptible a verse afectado por dichas perturbaciones; - Definición de "instalación fija" de acuerdo con la directiva de CEM:
'instalación fija' se refiere a una combinación particular de varios tipos de aparatos y, donde aplique, otros dispositivos que estén montados, instalados y que estén destinados a usarse permanentemente un una locación predefinida;
El alcance de la directiva de CEM no incluye:
Seguridad y riesgos del equipo, por ejemplo para personas, campos de equipo y sus consecuencias, por ejemplo, para personas, equipo de radio sistemas y de terminales de telecomunicaciones (cubierto por la R& directiva 2014/53/UE TTE/RED)
Preguntas a considerar por los fabricantes de paneles
El funcionamiento correcto del equipo se asegura al definir un nivel adecuado con respecto a la compatibilidad electromagnética. De manera acorde se deberá diseñar y manufacturar el equipo eléctrico para asegurar que:
- La perturbación electromagnética generada no exceda el nivel sobre el cual los equipos de radio y telecomunicaciones y otros no puedan operar según lo previsto
- Tenga un nivel de inmunidad a la perturbación electromagnética esperada en su uso previsto el cual le permita operar sin una degradación inaceptable de su uso previsto
El anexo 1 de la directiva de CEM define los siguientes requisitos:
- Limitación de emisión de interferencia - Grado adecuado de inmunidad
- Diseñado y fabricado de acuerdo con la tecnología más avanzada
- Instalado aplicando buenas prácticas de ingeniería
- Respetando la información del uso previsto de sus componentes
- La persona responsable conserva el documento para inspección
Guía para análisis de riesgos
Dentro del alcance da la nueva directiva de CEM, los fabricantes deberán evaluar también la compatibilidad electromagnética de un aparato con base en el fenómeno electromagnético y determinar si los requisitos de la directiva se cumplen. La evidencia de la compatibilidad electromagnética aprovechando en los reportes de prueba basados en las pruebas de CEM o la evaluación de un experto no es suficiente.
Realizar el análisis de riesgos dentro del alcance de la directiva, el Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica (CENELEC) ofrece la Guía 32 CENELEC como asistencia para operar equipo con bajo voltaje.
Cuando no haya requisitos de etiquetado
El equipo no necesita someterse a evaluación de conformidad si se coloca en el mercado únicamente para su integración en una instalación fija específica. Como los paneles de control son generalmente concebidos como compuestos de instalaciones fijas, no se requiere una declaración de conformidad de la CE separada y una marca CE para dichos equipos.
Importante: Sin embargo, deberán cumplir con los requisitos de protección de la directiva debido a que las autoridades de vigilancia de mercado pueden requerir prueba de conformidad, en particular si existen signos de no conformidad o en caso de quejas.
Cambios legalmente relevantes
La nueva directiva de CEM 2014/30/EC no contiene ningunos cambios técnicos en comparación con la directiva de CEM 2004/108/EC previa, la cual expiró el 20 de abril de 2016. Como todas las directivas NLF, los cambios esenciales se refieren a clarificar la definición de los operadores económicos, el marcaje y la documentación del equipo.
Seguridad y riesgos del equipo, por ejemplo, para personas, campos de equipo y sus consecuencias, por ejemplo, para personas, radio sistemas y equipo de terminal de telecomunicaciones (cubierto por la directiva R&TTE/RED 2014/53/UE).
Con seguridad desde un inicio
Proporcionar la mejor consideración posible a la compatibilidad electromagnética desde el inicio. Utilice nuestras recomendaciones para asegurar la manufactura de paneles en cumplimiento con la CEM de acuerdo con las últimas normas y directivas.