Paneles de control competitivos para el mercado norteamericano

Se prevé que el mercado eléctrico norteamericano crezca un

0 %
  • en 2019. Según la Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (Asociación Central de las Industrias de Ingeniería Eléctrica y Electrónica), es el segundo mercado nacional del mundo. Nosotros le ayudamos a entrar en el mercado norteamericano de forma segura para alcanzar el éxito.

Documento técnico UL 508A – 3ª edición

Descargar documento técnico

Estados Unidos y Canadá

Un mercado muy especial

¿Se encuentra usted enfrentando el reto de diseñar un panel de control para Estados Unidos o Canadá? Entonces necesitará algunos conocimientos previos, ya que las normas, regulaciones y prácticas difieren fundamentalmente de aquellas en mercados que utilizan la norma IEC.
Infocenter

Descubre toda la información sobre normas e ingeniería de paneles de control industriales

¿Quieres beneficiarte del conocimiento de un experto para tu panel de control? Obten más información en documentos y manuales técnicos, folletos y publicaciones, visita los webinars o aprovecha nuestra oferta de herramientas de software de ingeniería eléctrica.

Regulaciones clave para Estados Unidos

Las siguientes normas son de vital importancia para fabricantes de paneles y maquinaria:

 

  • UL508A para Paneles de Control Industriales
  • NFPA 79 (Norma Eléctrica para Maquinaria Industrial) 
  • NEC (Código Eléctrico Nacional NFPA 70) para instalaciones eléctricas en sitio

Regulaciones clave para Canadá

Las normas y regulaciones más importantes para Canadá

 

Las siguientes normas son de importancia esencial para ingenieros eléctricos y fabricantes de paneles:

 

  • C22.2 No. 286-17 (Paneles de Control Industriales y Montajes) emitido para certificación desde el 10 de mayo de 2018. El período de transición está limitado y termina en enero de 2022. Ver ↗︎CSA Certification Notice
  • C22.2 No. 301-16 (Maquinaria Eléctrica Industrial) emitido para certificación desde el 6 de diciembre dfe 2017. El período de transición está limitado y termina en enero de 2022. ver ↗︎CSA Certification Notice
  • CEC – Código Eléctrico Canadiense. La edición actual 2018 ya se refiere al cumplimiento obligatorio con las dos normas del Apéndice A del Código. 

Portafolio confiable de productos y sistemas

Usted puede confiar en nuestro portafolio extenso y confiable de productos y sistemas que toma en cuenta todos los requisitos para Norteamérica.

 

Aspectos especiales al seleccionar productos

Construir un panel de control que cumpla con las normas en Estados Unidos y Canadá, no basta solamente con usar componentes certificados de acuerdo con UL o CSA. Es importante incluir desde el inicio productos con la certificación correcta para la aplicación en el proceso de diseño. 

 

Ya sea que un componente se pueda usar y pueda determinarse de los códigos CNN (EUA) o el Número de Clase (Canadá). Estos se pueden localizar en los sitios web de UL y CSA, y están combinados en el Anexo de nuestro catálogo LV 18.

 

Le ayudaremos en el proceso de aceptación al proporcionarle certificados que pueda usted descargar fácilmente utilizando el CAx Download Manager, por ejemplo, el cual se puede utilizar para descargar documentos combinados para varios productos.

Referencias

Usuarios satisfechos en el mercado norteamericano

Aplicaciones de muestra y soluciones específicas a la industria que puedan resultarle de interés.