Tip de paneles de control

Dimensionamiento de cables y cálculos de cortocircuito asistidos por software
Software de diseño del panel de control en la versión sin conexión de la herramienta de selección TIA

Descargar gratis

¡Tips prácticos para usted!

Para que la máquina funcione de forma segura y conforme a las normas, es importante diseñar el sistema eléctrico no solo para las condiciones de servicio normales, sino también para sobrecargas y cortocircuitos.

 

Un cable dimensionado adecuadamente puede conducir corriente en condiciones de sobrecarga de forma segura y sin riesgo de incendio. Control Panel Design dimensiona los cables por usted. Calcula automáticamente las secciones de cable dentro y fuera del panel de control en función de la longitud del cable y las cargas especificadas. Los preajustes se pueden definir individualmente con ciertos parámetros, como las secciones mínimas que usar, el tipo de instalación o el material del cable. Así se logra la máxima seguridad del sistema eléctrico. En el esquema unifilar se representan claramente las secciones calculadas.

Control Panel Design detecta automáticamente todos los componentes y muestra los valores de cortocircuito mínimo y máximo de manera automática.

En primer lugar, descargue y abra la herramienta.

 

A continuación, agregue una derivación a motor nueva para motores conectados directamente a la red, cambie a la carga eléctrica y seleccione la potencia de motor que desee. Pase al apartado de aparatos de maniobra ("Switchgear") para especificar el tipo de arranque del motor. Al hacer clic en "Calculate", obtendrá las combinaciones de dispositivos adecuadas en un claro esquema unifilar que aparece a la derecha.

 

Debajo del botón "Calculate", se ofrecen otras combinaciones de aparamenta disponibles para el motor, tanto válidas como ensayadas, que se pueden seleccionar con un clic del ratón. El esquema unifilar se adapta automáticamente, como también se adaptan el dimensionamiento de cables y los cálculos de cortocircuito para la nueva combinación de aparatos de maniobra.

¡Reduzca el trabajo de diseño eléctrico!

No pierda tiempo dimensionando aparatos de maniobra y protección por culpa de los cálculos de cables y corrientes de cortocircuito. Con el software Control Panel Design se calculan los valores máximo y mínimo de cortocircuito en el motor a partir de unos pocos datos. El software también determina automáticamente los aparatos de maniobra y protección adecuados, así como los accesorios pertinentes, siempre aplicando la normativa correcta IEC o UL. Control Panel Design permite seleccionar combinaciones ensayadas con solo un clic. En esa selección se tienen en cuenta, por ejemplo, los requisitos del tipo de coordinación, la tensión de alimentación de control y los tipos de conexión.