Tip de paneles de control

Cableado rápido y fácil de panel de control con SIMATIC TOP connect - benefíciese de nuestros tips de expertos
La vía rápida al Industry Mall

Industry Mall

Cableado de sistema: la conexión completamente modular para su panel de control

Para que los sistemas electrónicos funcionen y estén disponibles en todo momento, sus componentes individuales deben conectarse entre sí de forma fiable y sin errores. En lugar del cableado individual convencional, p. ej., con regletas de bornes, complejo y proclive a errores, se puede usar el cableado de sistema SIMATIC TOP connect.

 

Se dispone de varias soluciones de conexión: la conexión totalmente modular basada en el principio modular, la conexión flexible con mazos de conductores individuales o la conexión con el cable de conexión universal. Aprenda cómo poner en práctica esas soluciones con rapidez y facilidad.

Sus beneficios 

Mayor disponibilidad del sistema gracias a un cableado con fiable y sin errores dentro y fuera del panel de control.

·       Cableado totalmente libre de errores

·       Mínimo esfuerzo de cableado

·       Menor tiempo de cableado, modificaciones y búsqueda de fallos

 

Encontrará más información en SIMATIC TOP connect.

¡Tips prácticos para usted!

Con SIMATIC TOP connect, se pueden cablear nueve controladores diferentes:

Para una vista de conjunto

Folleto de SIMATIC TOP connect

Conexiones totalmente modulares

Las conexiones totalmente modulares conectan, de forma simple, rápida y segura, sensores y actuadores en campo a un SIMATIC S7 o a dispositivos de periferia descentralizada. La conexión consta de módulos de conexión frontal para S7-1500, S7-300, ET 200MP y ET 200M, módulos de terminales y cables de conexión adosables que sustituyen a las regletas convencionales y además permiten la adaptación de tensiones y potencia.

La conexión flexible

La conexión flexible permite conectar a SIMATIC S7 los sensores y actuadores montados en el panel de control de forma más rápida y fácil. Para ello, el conector frontal está precableado con 20 o 40 conductores individuales para conectarlo al grupo de E/S digitales. En el otro extremo del mazo de cables, los conductores individuales, claramente marcados, pueden tenderse hasta cualquier elemento del panel de control.

Solución de conexión universal

El cable de conexión universal no apantallado está disponible en tramos de 0,5 a 2 m para una amplia gama de soluciones de panel de control. ¡Sirve para unir la conexión estándar de dispositivos SIMATIC o LOGO! con SIMATIC TOP connect.

 

Más información sobre el cable de conexión universal

Descargar folleto

SIMATIC TOP connect, totalmente modular y flexible, está incluido en TIA Selection Tool, el configurador de hardware de SIMATIC, para que encuentre rápida y fácilmente los componentes adecuados para cablear su panel de control. En este vídeo se muestra cómo funciona.

Descubra toda la información sobre normas e ingeniería de paneles de control industriales

¿Quiere beneficiarse del conocimiento experto para su panel de control? Obtenga más información en documentos y manuales técnicos, folletos y publicaciones, visite los webinars o aproveche nuestra oferta de herramientas de software de ingeniería eléctrica.