Tip de paneles de control

Circuitos de control de 24 V conformes con NEC Clase 2. Paneles de control integrados - beneficiarse de nuestros tips de expertos
Dimensionamiento y protección de circuitos de control según UL

Descargar documento técnico

Cuando un equipo de control se usa en EE. UU., debe cumplir las normas UL sobre seguridad y protección contra incendios. La configuración conforme a normas del panel de control es importante en ese sentido. La potencia de los circuitos de control conformes con NEC Clase 2 debe limitarse a 100 VA. Al seleccionar la fuente de alimentación y la protección por fusibles adecuadas, se puede simplificar drásticamente la aceptación y también se pueden reducir costes.

¡Tips prácticos para usted!

En EE. UU. el inspector de la autoridad competente (AHJ, Authority Having Jurisdiction) comprueba y aprueba todos los elementos de equipos de control. No es necesario que el inspector de la AHJ acepte los componentes de circuitos de control NEC Clase 2 seguros (UL 508 § 2.7), razón por la que también se pueden usar dispositivos sin certificación UL. Por otro lado, los componentes con la homologación "... solo para el uso con Clase 2..." solo se conectarán a circuitos NEC Clase 2.

Un circuito de control NEC Clase 2 puede alimentarse desde el panel de control si sus bornes están marcados a tal efecto y si se tiende separado de los demás circuitos.

 

Los circuitos de control conformes con NEC Clase 2 pueden implementarse de varias formas:

Las fuentes de alimentación NEC Clase 2 se caracterizan por la limitación a 100 VA de la potencia de salida incluso en caso de defecto.  Varios circuitos de control necesitan una fuente de alimentación. Si se amplía el sistema, puede implementarse fácilmente un circuito de control NEC Clase 2 con una fuente de alimentación adicional.

Cuando se usan módulos de redundancia SITOP con salida NEC Clase 2, que limitan la potencia a un máximo de 100 VA, se pueden usar fuentes de alimentación centralizadas más potentes. La conexión se hace bien con una fuente de alimentación a fin de distribuir el suministro de 24 V a los alimentadores NEC Clase 2, bien con dos fuentes de alimentación centralizadas para asegurar también una alta disponibilidad del suministro de 24 V. En ese caso, el módulo de redundancia desacopla las dos fuentes de alimentación de forma que, si falla una de las fuentes, el módulo de redundancia alimenta el circuito de control usando la fuente intacta.

Los alimentadores de carga NEC Clase 2 también pueden implementarse con módulos especiales de corte selectivo. En este caso, una fuente de alimentación de 24 V DC central alimenta uno o varios módulos de corte selectivo cuyos canales de salida están limitados a una potencia de 100 VA. Esta configuración presenta la ventaja de que puede implementar tanto la limitación de potencia NEC Clase 2 como la protección selectiva de las salidas frente a sobrecarga o cortocircuito. Si un alimentador presenta un defecto, se desconecta inmediatamente y los demás alimentadores se siguen alimentando sin interrupción. Incluso un PLC que solo soporte cortes de alimentación de unos pocos milisegundos sigue funcionando sin problemas.

Cuando se emplean módulos de corte selectivo SITOP NEC Clase 2, no es necesario instalar dispositivos adicionales de protección contra cortocircuitos en los cuatro alimentadores NEC Clase 2.

Tutorial: Protección de circuitos de control con SITOP PSE200U NEC Clase 2

¿Quiere más información?

Contacto:
Gerhard Flierl
Manager Integrated Control Panels

Discover all the information on industrial control panel engineering and standards

Do you want to benefit from expert knowledge for your control panel? Learn more in technical documents and manuals, brochures and publications, visit webinars or take advantage of our offering of electrical engineering software tools.