Tip de paneles de control

Mecanismo de accionamiento giratorio de acoplamiento de puertas para instalaciones eléctricas según las normas IEC. Paneles de control integrados - Beneficiarse de nuestros tips de expertos 
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener asesoramiento personalizado sobre normas e ingeniería de armarios de control industriales

Contáctenos

Los paneles de control en los mercados nacionales e internacionales están sometidos a requisitos para protección contra contacto directo y descargas eléctricas según IEC 61439-1/2 (Conjuntos de aparamenta de baja tensión) e IEC 60204-1 (Seguridad de las máquinas). Para cumplir esos requisitos, debe asegurarse que sea imposible tocar piezas bajo tensión en condiciones de funcionamiento normales.

 

Las normas IEC especifican que las puertas de los recintos deben estar cerradas de acuerdo con directrices específicas, pero que deben ser accesibles para el mantenimiento y el servicio por parte de electricistas calificados.

¡Tips prácticos para usted!

El accionamiento giratorio de acoplamiento a puerta está diseñado para la instalación en paneles de control y cuadros de distribución. Básicamente, el mecanismo consta de una maneta, un accionamiento giratorio frontal con extremo de eje, con un eje prolongador y pieza de acoplamiento en caso necesario. Puede instalarse tanto en el frente como en un lateral. (ver imagen anterior)

Accesorios para el enclavamiento de puertas según IEC 60204-1

Con más de 500 componentes accesorios, los interruptores automáticos en la caja moldeada 3VA y los interruptores-seccionadores 3LD/3KD pueden configurarse según sea necesario para añadir funciones adicionales y adaptarse de forma flexible a requisitos específicos.

Se puede omitir el enclavamiento de puertas al diseñar un panel de control en estas condiciones:

  • Tensión de funcionamiento ≤ 50 V AC o ≤ 120 V DC según IEC 60364-4-41 (muy baja tensión de seguridad [SELV, Safety Extra Low Voltage] y muy baja tensión de protección [PELV, Protective Extra Low Voltage])
  • No tiene ninguna puerta (p. ej., solo una cubierta sin bisagras, que solo puede quitarse con una herramienta) 

Sí. Según IEC 60204-1 y 61439-1, es admisible usar una palanca de rodillo como enclavamiento de puertas de un panel de control.

 

Sin embargo, aquí debe garantizarse que solo electricistas calificados o personas entrenadas puedan obtener acceso. En otro caso, es posible el acceso usando una llave (p. ej., como zócalo triangular, cuadradillo, doble paletón) o herramienta adecuada.

Discover all the information on industrial control panel engineering and standards

Do you want to benefit from expert knowledge for your control panel? Learn more in technical documents and manuals, brochures and publications, visit webinars or take advantage of our offering of electrical engineering software tools.