Comic mockup of load feeder configurator in the Tia Selection Tool

Tip de paneles de control

El diseño del Arranque para Motores es fácil: Dimensionamiento de cables y cortocircuito en tan solo 30 segundos.
Configurador de derivaciones+ (IEC) en la versión offline de TIA Selection Tool

Descarga gratuita

La conmutación segura de motores asíncronos trifásicos para máquinas no sólo requiere la selección de los dispositivos de maniobra correctos. El cable que va a la carga también tiene que estar adaptado a las condiciones ambientales para transportar la corriente de forma segura en todas las situaciones. Es necesario realizar algunos cálculos para encontrar la sección de cable adecuada y asegurarse de que sea la correcta.

Los dispositivos de maniobra y protección necesarios para operar el motor dependen de la carga mecánica y, hasta ahora, debían determinarse consultando el Manual de configuración de SIRIUS o buscando en el catálogo. A continuación debían buscarse las variantes apropiadas, con la tensión de alimentación de control correcta, los tipos correctos de conexiones y los contactos auxiliares necesarios.

 

Ahora esto es más sencillo, ya que puede encontrar los dispositivos de maniobra y protección apropiados para su motor de forma fácil y rápida usando configurador de derivaciones+ (IEC).

Deben considerarse muchas restricciones al determinar las secciones de cables. Por ejemplo, temperaturas ambientes, método de instalación o número de cables o circuitos con carga. Además el cable debe transportar la corriente de forma segura en condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Más aún, la caída de tensión no debe ser demasiado elevada ni la corriente de cortocircuito mínima demasiado pequeña, a fin de que el motor pueda maniobrarse de forma segura y también pararse de forma segura en caso de avería.

Para acabar, la norma IEC 60204-1 especifica los requisitos mínimos de seguridad eléctrica para la protección de la máquina, los accionamientos y el operador. No obstante, también es necesario consultar con frecuencia normas adicionales, como IEC 60364, IEC 61439, IEC 60909 (cálculos de cortocircuito) o VDE 100.

 

La sección del cable se determina en configurador de derivaciones+ (IEC) pulsando un botón. Se pueden seleccionar libremente parámetros como el método de instalación, agrupación o temperaturas ambiente a fin de dimensionar el cable lo más óptimamente posible para las condiciones dominantes.

Sí, dado que en cualquier sistema se puede producir un cortocircuito y los dispositivos instalados deben cortar de forma segura el cortocircuito, la necesidad de los cálculos de cortocircuito ya es una consecuencia de la evaluación del riesgo, lo que es obligatorio según la Directiva europea de baja tensión. Además, la versión actual de DIN EN 60204-1, Equipo eléctrico de las máquinas, publicada en octubre de 2016, exige determinar la corriente nominal de cortocircuito de los equipos eléctricos. 

 

A propósito: Configurador de derivaciones+ (IEC) determina automáticamente los valores de cortocircuito pertinentes

Configurador de derivaciones+ (IEC) en TIA Selection Tool

Descarga gratuita

Encontrará el configurador de derivaciones+ (IEC) en la versión offline de TIA Selection Tool en el tema "Controles industriales". Descargue la TIA Selection Tool para este propósito. ¿Necesita una guía paso a paso para obtener el configurador de derivaciones+ (IEC)? Si es el caso, vea nuestro tutorial.

¿Tiene más preguntas o necesita ayuda?

Contáctenos

Discover all the information on industrial control panel engineering and standards

Do you want to benefit from expert knowledge for your control panel? Learn more in technical documents and manuals, brochures and publications, visit webinars or take advantage of our offering of electrical engineering software tools.