Tip de paneles de control

¿Cómo determinar la SCCR global de un panel de control industrial para Norteamérica? Paneles de control integrados: Beneficiarse de nuestros tips de expertos
Determinación de la corriente de cortocircuito

Descargar documento técnico

Sus Máquinas, paneles de control y otros tipos de equipos eléctricos deben ser diseñados y dimensionados de acuerdo con su lugar de instalación. Esto garantiza la protección contra los efectos perjudiciales de un cortocircuito en el equipo eléctrico.

En EE.UU. existe un requisito legal para determinar la capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR) de un panel de control industrial.

¿Sabía que es responsabilidad del usuario calcular y determinar la máxima corriente de cortocircuito disponible en el punto de conexión (punto de alimentación entrante)?

Salvo acuerdo en contrario, un cortocircuito en el terminal de alimentación entrante es responsabilidad del usuario. El usuario deberá estipular el máximo cortocircuito posible en la alimentación de entrada al fabricante.

Los paneles de control se diseñan individualmente para aplicaciones específicas en EE.UU.

La configuración basada en el cortocircuito del panel de control industrial será realizada por el fabricante. El panel de control industrial se diseñará de forma que soporte la SCCR especificada. Como método reconocido para la determinación de la SSCR de un panel de control, la NEC hace referencia a la norma UL 508A Supplement SB.

¡Tips prácticos para usted!

Para este fin, deben identificarse los componentes relevantes y no relevantes para la consideración de la SCCR según UL 508A.

 

Según el suplemento SB4.2, aparte de ciertas excepciones, al determinar la SCCR se considerarán todos los componentes del circuito de potencia y se indicará una SCCR en amperios o kiloamperios, especificando la tensión.

 

El valor más débil de SCCR de los componentes determina la SCCR general del panel de control.

a.    Hojas de datos o marcas de dispositivos

La determinación de la SCCR para todos los componentes se basa bien en las marcas de los dispositivos, bien en las hojas de datos de las componentes suministradas por los fabricantes de estos.

 

b.   UL 508A, tabla SB4.1 para componentes sin marca de SCCR

Si no se dispone de información, en la tabla SB4.1 se define la "SCCR estándar" supuesta de los componentes según UL 508A.

 

c.    Si es necesario: aumente la SCCR usando combinaciones ensayadas

Solo es necesario este paso si la SCCR estándar basada en el caso a. o en el caso b. no basta para cumplir las especificaciones del usuario. Si la SCCR inferior de uno o más componentes relevantes es menor al valor requerido, aumente la SCCR usando combinaciones ensayadas, las llamadas Clasificaciones de cortocircuito de alta capacidad ("High Capacity Short-Circuit Ratings"). Esto puede hallarse en el Certificado de cumplimiento UL ("UL Certificate of Compliance") (CoC).

Según UL 508A, suplemento SB4.3, la corriente de cortocircuito máxima posible en componentes del circuito de potencia puede reducirse usando dispositivos limitadores de corriente en el circuito de alimentación. No obstante, aquí es absolutamente necesario que los dispositivos limitadores de corriente estén situados completamente dentro del circuito de alimentación.

Determine la SCCR general del panel de control industrial una vez tomadas las medidas necesarias.

 

El valor más débil de SCCR de los componentes determina la SCCR general del panel de control una vez aplicadas las medidas necesarias y seleccionadas. Al revisar los pasos tomados se ve que en cada paso se ha determinado la SCCR general del panel de control.

 

¡Use los valores altos de SCCR de las combinaciones ensayadas!

En vez de valorar cómo limitar la corriente o qué dispositivo usar, o incluso pensar en pagar más por un dispositivo con SCCR estándar ("Standard SCCR") más elevada, recomendamos la utilización de combinaciones ensayadas.

 

Al usar los valores de SCCR estándar ("Standard SCCR") de componentes individuales, especialmente controladores de motores o protecciones de sobrecarga, puede ser que el resultado sea un panel de control industrial que solo soporte 5 kA, 10 kA o, incluso, 15 kA. El problema de estos valores bajos es que frecuentemente los paneles de control industriales deben tener una SCCR general mayor que esos valores.

 

La gama Siemens se ha ensayado según los requisitos de desempeño, requisitos de cortocircuito incluidos, que abarcan también el ensayo de las combinaciones con altas corrientes de defecto. También encontrará combinaciones ensayadas de los tipos 1 y 2 en los certificados (CoC, Certificate of Compliance).

 

Se puede usar nuestra herramienta TIA Selection Tool para seleccionar combinaciones ensayadas UL introduciendo unos pocos datos. La clasificación de cortocircuito de alta capacidad ("High Capacity Short-Circuit Rating") se halla en el Certificado de cumplimiento UL ("UL Certificate of Compliance") (CoC).

Usando los CoC podemos aumentar la SCCR crítica del producto usando combinaciones ensayadas, las llamadas Clasificaciones de cortocircuito de alta capacidad ("High Capacity Short-Circuit Ratings").

 

 

¿Quiere más información?

Contacto:
Gerhard Flierl
Manager Integrated Control Panels

Discover all the information on industrial control panel engineering and standards

Do you want to benefit from expert knowledge for your control panel? Learn more in technical documents and manuals, brochures and publications, visit webinars or take advantage of our offering of electrical engineering software tools.