Tip de paneles de control

Verificación de la resistencia a cortocircuitos de acuerdo con la norma IEC 61439-1. Paneles de control integrados - beneficiarse de nuestros tips de expertos

¡Tips prácticos para usted!

En la normativa IEC hay dos normas clave para paneles de control:

 

  • IEC 60204-1 Equipo eléctrico de las máquinas.
  • IEC 61439-1 Conjuntos de aparamenta de baja tensión.

En IEC 61439-1 se describen las opciones para la verificación detallada de la resistencia a cortocircuitos, pero en IEC 60204-1 no hay ningún procedimiento de verificación. Se hace referencia a otras normas como opción, como IEC 61439-1, con una nota según la cual el proyectista es libre de decidir si, además de los requisitos de IEC 60204-1, se considerarán las partes pertinentes de la serie IEC 61439 para equipos eléctricos específicos, según cómo se use la máquina y de los equipos eléctricos que monte.

En lo que respecta a la norma IEC 61439-1, hay dos métodos para verificar la resistencia a cortocircuitos:

 

  1. Verificación mediante ensayo
  2. Verificación comparando con un diseño de referencia probado

Por lo tanto, ambos casos requieren una inspección, bien de piezas del panel de control, bien del panel de control en su totalidad.

 

Nota: Siemens ofrece completos diseños de referencia probados para realizar la verificación por comparación, según la estructura de los circuitos del conjunto de aparamenta en cuestión. Puede encontrarlos en "Siemens Industry Online Support" (SIOS) buscando "Clasificaciones de cortocircuito en función del tamaño mínimo de envolvente según IEC 61439-1".



Sí. En la norma se describen 3 casos en los que puede evitarse el procedimiento de verificación:

 

  1. Conjuntos de aparamenta con una corriente nominal asignada de corta duración Icw o una corriente nominal de cortocircuito condicional Icc de, como máximo, 10 kA rms.
  2. Conjuntos de aparamenta o circuitos de conjuntos de aparamenta protegidos por dispositivos limitadores de corriente cuya intensidad de corte limitada para la máxima corriente admisible no afectada de cortocircuito en los bornes del suministro del conjunto de aparamenta no supere los 17 kA. Este es un caso habitual en la práctica. Para verificarlo, se deben analizar las características de paso de los dispositivos de protección individuales.
  3. Para circuitos auxiliares:
    UN ≥ 110 V, PN ≤ 10 kVA y uk ≥ 4 %
    UN ≥ 110 V, PN ≤ 1,6 kVA y uk ≥ 4 %

Nota: Dentro de la herramienta software gratuita "SIMARIS curves" de Siemens hay una amplia gama de dispositivos de protección de sobrecorriente, con todas las características clave. La herramienta puede usarse no solo para determinar, sino también para documentar fácilmente el valor de intensidad de corte limitada para la corriente de cortocircuito pertinente.

¿Quiere más información?

Contacto:
Gerhard Flierl
Manager Integrated Control Panels

Discover all the information on industrial control panel engineering and standards

Do you want to benefit from expert knowledge for your control panel? Learn more in technical documents and manuals, brochures and publications, visit webinars or take advantage of our offering of electrical engineering software tools.