Tip de paneles de control

Dimensionamiento de cables y cálculo de cortocircuitos con software.
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener asesoramiento personalizado sobre normas e ingeniería de armarios de control industriales

Contáctenos

¡Disminuya la sobrecarga del cálculo de la red!

Ahorre tiempo al dimensionar dispositivos de maniobra y protección con los cálculos de red y de corriente de cortocircuito.

 

El software SIMARIS design es una herramienta basada en productos reales para cálculos de red (con cálculo de corrientes de cortocircuito) sin necesidad de introducir muchos datos que lo ayudará a dimensionar un sistema de distribución de energía desde la media tensión hasta el cliente final. Además de los cálculos de red, el software también calcula corrientes de cortocircuito, flujo de cargas, caídas de tensión y balances de energía.

¡Tips prácticos para usted!

Tras introducir su información específica de proyecto y de cliente, puede definir la estructura del circuito principal con la alimentación, la carga y las longitudes de cable correspondientes de forma rápida con arrastrar y soltar. Y ya lo tiene: el resultado de su dimensionamiento.  

 

SIMARIS design selecciona automáticamente los dispositivos de maniobra y protección para las cargas introducidas, según las reglas tecnológicas aceptadas y la normativa aplicable (VDE, IEC). Tras un dimensionamiento con éxito, SIMARIS design le ofrece completas funciones de salida, como listas de piezas en Excel o esquemas de red en formatos dxf o pdf para procesarlos fácilmente en su sistema ECAD.

Dispone de dos opciones para realizar cálculos de cortocircuito. Por un lado, SIMARIS design puede determinar automáticamente por usted todos los componentes y generar los valores de cortocircuito calculados. Por otro lado, se pueden definir protecciones a fin de realizar un cálculo de cortocircuito a partir de sus especificaciones.

 

Se pueden usar las dos opciones del modo siguiente. SIMARIS design puede, por ejemplo, realizar todo el dimensionamiento de una máquina nueva. Igualmente, puede usarse para realizar un cálculo independiente de cortocircuito durante un rediseño con componentes que ya se hayan definido.

Con SIMARIS design se pueden calcular varios objetivos de dimensionamiento. Según el sistema, la configuración de los equipos eléctricos o los componentes seleccionados, se puede definir ya sea con objetivo de dimensionamiento de protección de respaldo o con selectividad.

 

Un sistema con varias protecciones en serie es selectivo solo si la protección inmediatamente aguas arriba de la ubicación de un defecto (según el sentido del flujo de energía) se activa en caso de defecto y con eso basta para interrumpir el defecto. Si además de las protecciones del circuito afectado también se disparan las protecciones del circuito aguas arriba, el suministro eléctrico queda interrumpido o reducido en otros circuitos eléctricos no afectados por el defecto. A este tipo de configuración se la denomina protección de respaldo.

Para que el funcionamiento de una máquina sea seguro y conforme a normas, es importante dimensionar el sistema eléctrico considerando no solo el estado de funcionamiento normal, sino también sobrecargas e, incluso, cortocircuitos.

 

Un cable dimensionado correctamente puede conducir corriente de forma segura en situaciones de sobrecarga sin riesgo de incendio. SIMARIS design puede dimensionar cables. Calcula las secciones de conductor en función de las longitudes de cable y de las cargas introducidas. Ciertos parámetros, como la sección mínima que debe usarse, el método de instalación o el material del cable, pueden definirse individualmente con preajustes. Eso le permite lograr la máxima seguridad en el sistema eléctrico. Las secciones calculadas se presentan sencillamente en una visualización de una línea y pueden exportarse en formato de tabla para usarlas posteriormente en el sistema ECAD.

Discover all the information on industrial control panel engineering and standards

Do you want to benefit from expert knowledge for your control panel? Learn more in technical documents and manuals, brochures and publications, visit webinars or take advantage of our offering of electrical engineering software tools.