Herramientas digitales para una ingeniería eficiente de paneles de control

El nuevo Load Feeder Configurator+ (IEC)
A partir de ahora, puede seleccionar los aparatos de maniobra y de protección adecuados para su motor con Load Feeder Configurator+ (IEC) en la versión offline de TIA Selection Tool. Con solo pulsar un botón, le proporcionará las secciones de cable normalizadas y los valores de cortocircuito de derivaciones a motor sin fusibles. Una gran ventaja: Con la representación visual del circuito principal básico ahora también obtendrá una estructura clara de su proyecto

¿Has oído hablar de los nuevos estándares en la ingeniería eléctrica?
Con el Diseño para Armarios de Control, ofrecemos una función en la herramienta TIA Selection que permite diseñar y dimensionar el sistema eléctrico principal de una máquina de acuerdo con las normas, tanto para la CEI como para Norteamérica. Con sólo con pulsar un botón, recibirá los dispositivos de conmutación y protección adecuados para su motor, incluyendo secciones de cable conformes a las normas y valores de cortocircuito para alimentadores de carga sin fusibles y con fusibles.
Optimizar los paneles de control es un proceso complejo. ¿Cómo puede aprovechar aún más su potencial de optimización actual? Podemos ayudarle a digitalizar su ingeniería con datos de alta calidad fáciles de integrar, herramientas inteligentes y el conocimiento experto para simplificar el proceso de ingeniería.
Nuestras herramientas permiten integrar el diseño mecánico con el diseño eléctrico y la automatización. Por ejemplo, puede configurar un accionamiento y, al mismo tiempo, recibir información acerca del controlador y la fuente de alimentación adecuados. También se pueden seleccionar y dimensionar los aparatos de maniobra y protección adecuados a los motores. Gracias a las interfaces normalizadas y al uso de estándares internacionales como AML o eCl@ss, nos basamos hoy en la tecnología del mañana para asegurar su eficiencia y competitividad en el futuro.

Descubra toda la información sobre normas e ingeniería de paneles de control industriales
¿Quiere beneficiarse del conocimiento experto para su panel de control? Obtenga más información en documentos y manuales técnicos, folletos y publicaciones, visite los webinars o aproveche nuestra oferta de herramientas de software de ingeniería eléctrica.