Eficiencia energética

Cómo refrigerar tu data center y ser eficiente gracias a Siemens
Quitando los sistemas de IT, es la refrigeración que consume la mayor parte del consumo energético de un centro de proceso de datos. Nuestra oferta completa de soluciones y servicios para la gestión de data centers es capaz de monitorizar y gestionar los sistemas de refrigeración y los flujos de aire correspondientes. Así garantizamos la temperatura óptima para que las operaciones sean eficientes y continuas. Tratamos el tema refrigeración desde varios ángulos - gracias a la experiencia y el conocimiento de nuestro técnicos o partners conseguimos un control de temperatura más fiable, lo que resulta en mantenimiento optimizado y finalmente reduce los costes operacionales.
White Space Cooling Optimization (WSCO)
Nuestra solución White Space Cooling Optimization (WSCO) ofrece refrigeración dinámica para la sala de datos. Desarrollada en colaboración con la compañía Vigilent, utiliza un software instalado en en propio centro. Este software recoge los datos de una red amplia de sensores y aplica un modelo de machine learning para analizar y automáticamente optimizar la distribución de temperatura directamente a nivel rack. Esta solución ayuda a hacer más eficiente el consumo de energía a nuestro clientes. Asegura una distribución de temperatura mucho más fiable porque permite gestionar la temperatura de los racks de forma muy puntual y dinámica.
- Fiabilidad de temperatura:
- reducción automática de puntos calientes + guías visuales para una mejora continua
- mayor fiabilidad gracias al mantenimiento inteligente - Ahorro energético:
- ahorros continuos de refrigeración de un 38% (resultado medio de más de 500 instalaciones)
- mejora de eficiencia energética: PUE (Power Usage Effectiveness) entre un 5 y un 10%
- retribución simple en menos de 3 años - Más IT:
- nuevas capacidades para expaniones en IT
Siemens coordina la implementación in-situ así como la instalación y configuración del software. Los ahorros se documentan en relación al punto de referencia. Nuestros clientes tienen acceso a la interfaz de usuario donde tienen toda la información sobre el equipamiento y el rendimiento energético a través de paneles de control, mapas de influencia, tendencias, etc. En caso de alarmas se crean informes y notificaciones según el grado de de la incidencia.
Optimización del sistema de refrigeración
Demand Flow™
Demand Flow es una solución para optimizar el sistema HVAC que ayuda a reducir costes energéticos y asegura la continua eficiencia operacional, dando retribuciones fiancieras notables y valor añadido a largo plazo. La solución patentada Demand Flow dispone de aplicaciones Chiller Optimization: tanto para plantas de agua fría (CHW) como para sistemas de Volumen Aire Variable (VAV). Gracias a la automatización de nuestra tecnología y a la integración de un sistema de análisis, Demand Flow ofrece resultados inmediatos que ayudan a mitigar limitaciones en los recursos internos y a extender la vida útil de los equipos.
Los algoritmos de Demand Flow también nos aseguran que la energía no es movida de un susbsistema de planta a otro, como pasa con algunas rutinas de conservación de energía. Demand Flow mide y verfica el consumo energético total de la planta de agua fría por cada subsistema, para poder ofrecer un informe exacto del consumo total antes y después de la implementación.
Gana en transparencia con Navigator
Navigator es la plataforma de Siemens basada en la nube que te permite optimizar el rendimiento de tus edificios. Navigator en combinación con Demand Flow para plantas de agua fría (CHW) y/o para sistemas de Volumen Aire Variable (VAV) te ofrece la posibilidad de monitorizar el rendimiento a largo plazo de tu sistema HVAC. Así puedes hacer el seguimiento a las medidas de mejora implantadas. La plataforma Navigator es muy flexible y permite customización detallada para permitir que cada cliente consiga sus objetivos de rendimiento operativo y energético así como de sostenibilidad. (Aprende más sobre Navigator)