Programación CNC con NX CAM
Programas NC directamente desde el sistema CAD/CAM
El software de programación NX CAM de Siemens PLM se utiliza para crear y editar modelos CAD. Estos modelos se utilizan para generar operaciones NC que producen la pieza real en la máquina herramienta. Al igual que con las máquinas herramienta, NX CAM ofrece una variedad de estrategias de mecanizado, como el desbaste, el semiacabado y el acabado.
Esto permite definir la mejor secuencia de mecanizado para esta pieza durante la fase de diseño. Mediante un posprocesador, las trayectorias de fresado generadas se traducen al lenguaje SINUMERIK y pueden procesarse en la máquina herramienta.
Verificar la fabricación en una máquina virtual
La " NX Virtual Machine " se utiliza para comprobar los programas NC generados con NX CAM. Aquí se simula la producción de piezas construidas en CAD con un gemelo digital de la máquina de destino. El núcleo virtual NC idéntico al de control "SINUMERIK VNCK" ejecuta los programas NC y controla el modelo de máquina 3D. De este modo, la simulación es tan realista como en la máquina real.