Simulación de mecanizado
con SINUMERIK Operate
La simulación proporciona más garantías y posibilidades de control para la programación de una pieza y puedes descubrir cualquier error en el programa antes de la producción.
Salida gráfica en lugar de los movimientos de los ejes
Durante la simulación, el programa actual se calcula en su totalidad y el resultado se muestra en forma de gráfico. El resultado de la programación se verifica sin recorrer los ejes de la máquina. Los pasos de mecanizado mal programados se detectan en una fase temprana y se evita el mecanizado incorrecto de la pieza. La simulación representada en la pantalla utiliza las proporciones correctas de la pieza y la herramienta. Las dimensiones en blanco que se introducen en el editor del programa se utilizan para la pieza de trabajo.
La simulación en 3D permite al operario comprobar fácilmente si se han producido errores durante la programación. Gracias a las líneas de diferentes colores, es fácil seguir los movimientos exactos de la herramienta y verificar las estrategias de fresado elegidas. Las trayectorias de fresado verdes representan los movimientos de avance, y las rojas los movimientos rápidos de desplazamiento. Esto facilita el seguimiento de cualquier daño en el contorno que pueda producirse.
Abrir una simulación
- Abre el programa CN en el editor de programas.
- Pulsa la tecla programable Simulación. Se simula la ejecución del programa CN.
- Durante la simulación se puede modificar, girar y ampliar la visualización. Para una mejor visualización, puedes colocar los cortes en la pieza.
- Mediante los atajos SHIFT+[teclas del cursor], se puede mover o girar la visualización o desplazar el corte y controlar la anulación mediante CTRL+[teclas del cursor].