Medición de procesos con SINUMERIK Operate

Control de las tolerancias de las piezas y de los parámetros de las herramientas

En la medición de procesos, las tolerancias de las piezas se determinan dentro del proceso de producción y se supervisan los parámetros de las herramientas.

 

Para la medición de procesos en modo automático, los ciclos de medición se parametrizan específicamente para la tarea de medición. Las pantallas de entrada del editor de programas se utilizan para la asignación de parámetros. Los puntos de medición a abordar y la tarea de medición se implementan automáticamente de acuerdo con el programa de medición. La pieza se mide para determinar las tolerancias de la pieza en el proceso de producción.

 

En función del ciclo de medición utilizado, se pueden seleccionar las siguientes opciones como resultado de la medición de la pieza:

  • Medición sólo sin compensaciones (se mide el valor real)
  • Compensación del desplazamiento de la pieza (desviación del valor de consigna - valor real)
  • Compensación de datos de la herramienta (consigna - desviación del valor real)

Ciclos de medición del flujo de trabajo

Al principio, el punto cero se mide con los ciclos "Medición de la arista", "Alineación de la arista" y "Espiga rectangular". El punto cero se encuentra en el centro de la pieza en la superficie.  Los valores medidos se introducen automáticamente en el decalaje del cero, en el ejemplo G54.

Se fresa una cavidad y se mide automáticamente.

 

Sobre la base de esta medición, se puede, por ejemplo, finalizar el mecanizado o volver a mecanizar la cavidad con los valores del decalaje.

 

El ciclo de medición "Medir cavidad" se llama dentro del programa y determina los valores de medición de la cavidad fresada. Si los valores de medición están fuera de la tolerancia y la cavidad ya no se puede repasar, el programa se detiene. Si la medida de la cavidad es demasiado pequeña, se determina automáticamente el valor de desplazamiento y se introduce en el valor de desgaste de la herramienta.

 

La cavidad se retoca con los nuevos valores de offset. Si, durante el procedimiento de medición final, los valores están dentro de la tolerancia, se termina el paso de mecanizado y la pieza está lista.

 

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!