Configuración de SinuTrain

Creación de la imagen de la máquina en SinuTrain con un archivo de puesta en marcha

SinuTrain para SINUMERIK Operate también admite configuraciones de máquina personalizadas. Esto significa que un programador obtiene una estación de programación CN adaptada a su máquina particular.

Imagen de la máquina en el software de programación offline

Varios OEM de máquinas apoyan a sus clientes con archivos de configuración específicamente adaptados que ellos mismos proporcionan. Estos representan una imagen 1:1 del centro de mecanizado, e incluyen todos los ciclos integrados por Siemens y el OEM de la máquina. Esto simplifica la programación y permite obtener rápidamente resultados perfectos. Un núcleo CNC original significa que la simulación 3D permite verificar los programas CN casi al 100% fuera de línea.

 

Incluso los usuarios con máquinas cuyos fabricantes no ofrecen archivos de configuración pueden importar sus máquinas a SinuTrain: El Workbench integrado en SinuTrain para SINUMERIK Operate a partir de la versión 4.7 ofrece una función opcional para importar el archivo de puesta en marcha de la máquina herramienta a SinuTrain.

Tutorial - Creación de una configuración de máquina

En el siguiente tutorial, aprenderá a crear un archivo de máquina de un centro de mecanizado y a importarlo como una nueva configuración de máquina en SinuTrain para SINUMERIK Operate V4.7.

 

La importación de máquinas a SinuTrain requiere una licencia válida de SinuTrain que coincida con la versión de SINUMERIK Operate de la máquina. 

 

La herramienta de configuración de máquinas es una opción de SinuTrain para SINUMERIK Operate.

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!