Advanced Surface

SINUMERIK incluye una serie de nuevas funciones con Advanced Surface
SINUMERIK incluye una serie de nuevas funciones que se han incorporado al control bajo el concepto Advanced Surface. Para el usuario, este control de movimiento inteligente se traduce en una superficie óptima de la pieza y, al mismo tiempo, en la máxima velocidad de mecanizado. Advanced Surface se activa automáticamente cuando se trabaja con CYCLE832.
Optimized Look Ahead, compresor optimizado
Cuando se utiliza el nuevo control de movimiento, una función Look Ahead optimizada contribuye a una calidad de superficie perfecta mediante resultados reproducibles en trayectorias de fresado adyacentes, precisión y mayor velocidad. El nuevo compresor optimizado garantiza la exactitud de los contornos y las máximas velocidades de mecanizado. La limitación inteligente de las sacudidas reduce el desgaste de la mecánica de la máquina. Permite una aceleración y un frenado suaves de los ejes con plena dinámica y prolonga la vida útil de la máquina.
Comparación sin / con superficie avanzada
Un avance importante es la armonización automática de los perfiles de velocidad en trayectorias de fresado adyacentes por medio del CNC. También funciona para el fresado línea a línea hacia delante/atrás de contornos y superficies de forma libre y conduce directamente a una mayor calidad de la superficie, o más exactamente: superficies perfectas de la pieza.
También es eficaz en los desplazamientos rápidos
El compresor no sólo funciona mediante bloques G1. También comprime los movimientos transversales rápidos G0 mediante el alisado. La velocidad se mantiene en un nivel alto y constante durante todo el proceso de mecanizado (zonas rojas).
Comandos CN en conexión con Advanced Surface
Los siguientes comandos de código CN están preconfigurados en CUST_832.SPF y se activan cuando se seleccionan los grupos tecnológicos en CYCLE832 junto con la opción Superficie avanzada:
- DYNNORM, DYNROUGH, DYNSEMIFIN, DYNFINISH (grupo de códigos G 59).
- COMPCAD permite combinar programas de piezas con bloques lineales cortos (G1), con la tolerancia asociada, mediante polinomios.
- SOFT (grupo de códigos G 21) activa el control de velocidad con limitación de sacudidas.
- G645 (grupo de códigos G 10) cambia al modo de trayectoria continua (Look Ahead).
- FIFOCTRL (grupo de códigos G 4) cambia al control automático de la memoria de preprocesamiento.
- FFWON (grupo de códigos G 24) cambia al control de avance parametrizado (control de avance de velocidad o aceleración).
Comandos CN importantes para el mecanizado en 5 ejes
En CUST_832.SPF, el fabricante de la máquina puede preajustar los siguientes comandos de código CN.
- TRAORI activa la transformación de 5 ejes establecida en los datos de la máquina del transformador y debe ser programado solo en el bloque.
- UPATH (grupo de códigos G 45) asegura los movimientos sincronizados de los ejes rotativos y lineales en la interpolación spline de 5 ejes, como se realiza con el compresor activo, por ejemplo.
- ORIAXES (grupo de códigos G 51) interpola linealmente los ejes de orientación en el bloque hasta el final del mismo.
- ORIWKS (grupo de códigos G 25) define el sistema de coordenadas de la pieza para la programación de la orientación.
- ORISON (grupo de códigos G 61) activa el alisado de orientación para el mecanizado en 5 ejes con transformación activa en 5 ejes (TRAORI).