SINUMERIK 802D sl - Fabricación de moldes con tres ejes
Incluso el control SINUMERIK más pequeño ofrece todas las funciones necesarias
Fabricación de herramientas y moldes con tres ejes
El SINUMERIK 802D sl es un controlador de panel de operador para fresadoras y se utiliza como solución completa en fresadoras de 3 ejes, desde el mecanizado de una pieza hasta la fabricación de moldes. En particular, para la fabricación de moldes de 3 ejes, el 802D sl proporciona todas las funciones necesarias para obtener resultados óptimos en cuanto a la fidelidad de la forma, la calidad de la superficie y la ejecución sencilla de los programas.
Los programas CN para el mecanizado de superficies de forma libre suelen proceder de sistemas CAM y se ejecutan en el controlador sin necesidad de realizar cambios. Los programas CN que requieren mucha memoria se portan al 802D sl mediante tarjetas CF, Ethernet o USB. Los programas se ejecutan desde la tarjeta CF a la misma velocidad que en la memoria CN.
Convertir los desplazamientos lineales en splines (COMPCAD)
Durante la ejecución de los programas de fabricación de moldes, el controlador convierte los bloques de desplazamiento lineal en splines con la ayuda del compresor (COMPCAD). De este modo, se reducen los tiempos de cambio de bloque y se consigue un procesamiento de datos más rápido. También se han implementado las funciones especiales del 840D, como la limitación de sacudidas por separado para la marcha rápida y el avance, así como la compensación del error de seguimiento mediante el precontrol integrado. La función de anticipación para los siguientes 100 bloques de desplazamiento compensa los saltos de aceleración, lo que mejora la calidad de la superficie y la fidelidad de la forma. El SINUMERIK 802D sl también está bien equipado para los requisitos de la fabricación de moldes de 3 ejes.
Vídeo: Mecanizado de una figura de caballo de ajedrez
El vídeo muestra el fresado de una figura de caballo de ajedrez que se fresa línea por línea en una 802D sl.