Vista de la fabricación de moldes con SINUMERIK Operate
Función y tareas de la vista de fabricación de moldes
La vista de diseño de moldes ofrece una rápida visión gráfica de grandes programas CN, por ejemplo, de sistemas CAD. Muestra las trayectorias de mecanizado, ofreciéndole una rápida visión general del programa CN, por ejemplo, para realizar correcciones específicas.
La vista de fabricación de moldes admite bloques con G0, G1, G2 y G3, polinomios y splines B, y programación de ejes vectoriales y rotativos. Las frases CN no interpretables se omiten y no se muestran en el gráfico.
Comprobación del programa
Por ejemplo, puede comprobar
- si la pieza programada tiene la forma correcta
- si hay grandes errores de desplazamiento,
- en caso afirmativo, qué bloque debe corregirse,
- cómo son la aproximación y las salidas.
Vista simultánea del programa y de la fabricación del molde
En el editor, junto al bloque de visualización del programa, cambia a la vista gráfica (véase el gráfico de arriba o el vídeo de abajo).
- Si en el editor, a la izquierda, se sitúa el cursor en una pieza CN con datos de posición, esta pieza CN se selecciona en la vista gráfica.
- Si selecciona un punto a la derecha en la vista gráfica, la pieza CN se selecciona en la parte izquierda del editor, es decir, en la otra dirección. Así se salta directamente a una posición del programa para, por ejemplo, editar una pieza del programa.
Vídeo de fabricación de moldes
En el vídeo se resumen las ventajas de la vista de fabricación de moldes.