Torneado y ranurado con ShopTurn

ShopTurn admite el ranurado y el torneado con prácticos ciclos para el arranque de virutas y para el mecanizado de material residual.

Las tecnologías de torneado y ranurado 

Además del torneado estándar ISO, entretanto se han establecido procedimientos adicionales para el ranurado y el torneado. El torneado de ranuras es una alternativa muy productiva, especialmente para ranuras profundas y continuas y para contornos difíciles con cortes en relieve que requerirían varios cambios de herramienta cuando se utilizan herramientas de torneado estándar.

 

El ranurado sólo se realiza perpendicularmente al sentido de giro.

 

Sin embargo, el torneado de ranuras se realiza tanto en el eje transversal como en el longitudinal. Esta operación de mecanizado requiere herramientas robustas diseñadas específicamente para este fin, que disponen de una fresa de ranurado para el eje transversal y una o dos fresas laterales para el torneado longitudinal. En el caso del mecanizado convencional, esta tarea sólo podría llevarse a cabo utilizando varias placas de corte y los correspondientes soportes, lo que además ocupa espacio en el revólver. De este modo, una herramienta de torneado en profundidad sustituye a varias herramientas estándar.

Programación

Para el torneado de ranuras, hay que aplicar nuevos métodos de programación. Apenas hay pases en vacío, ya que la materia prima se retira tanto al avanzar como al retroceder. Esto debe tenerse en cuenta al escribir el programa. ShopTurn ofrece una excelente ayuda en este sentido. Al igual que antes, sólo tiene que definir el contorno de la pieza torneada y, para el ciclo de arranque de viruta, puede seleccionar si desea eliminar la viruta de forma convencional o mediante el ranurado o el torneado por inmersión. ShopTurn calcula automáticamente los cortes y el movimiento de desplazamiento de la herramienta correspondiente al ciclo.

 

En la ejecución de la simulación, puede analizar fácilmente el movimiento de desplazamiento calculado de la herramienta. El torneado convencional y el torneado longitudinal también pueden combinarse, por ejemplo, para el desbaste se utiliza una herramienta estándar y para la eliminación de material residual, el torneado longitudinal; esto significa que el contorno se mecaniza completamente.

Los beneficios

El torneado longitudinal tiene las siguientes ventajas ...

  • Se evitan los pases en vacío,
  • se reduce el uso de herramientas y, como consecuencia, ...
  • los tiempos de cambio de herramientas se acortan.

 

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!