programSYNC - Programación eficiente para máquinas multicanal

Programación multicanal con SINUMERIK Operate

Los centros de torneado-fresado con carros de herramientas múltiples son generalmente aceptados como las máquinas de gama alta en este segmento. El SINUMERIK asigna y gestiona los portaherramientas individuales en varios canales. Siemens, con su interfaz de usuario estandarizada SINUMERIK Operate, proporciona una interfaz de usuario estándar que permite, con la ayuda de un editor doble, la creación de programas para dos canales y su calibración entre sí mediante la función programSYNC. Esto permite una programación eficiente directamente en el controlador.

Editor doble y programSYNC

Los programas se dividen en pasos de mecanizado individuales (bloques) en el editor doble que luego se rellenan con ciclos G-Code o ShopTurn. Constituyen la base de la programación multicanal. Estas secciones del programa pueden abrirse y cerrarse, consiguiendo una estructura de programa fácilmente comprensible.

Pantalla principal de dos canales: cabezal y canal

Una pantalla principal de doble canal simplifica en gran medida las tareas de trabajo habituales, como la configuración y el manejo, y contribuye a la excelente y clara disposición de la interfaz de usuario. El operador tiene acceso a dos variantes para el posicionamiento final de la máquina. SINUMERIK Operate ofrece aquí el posicionamiento basado en el cabezal o en el canal. Esto permite al operador de la máquina elegir la variante óptima para la situación de mecanizado.

Marcas de espera

La función programSYNC ofrece una característica adicional: Las llamadas marcas de espera sincronizan el tiempo de los bloques individuales de los canales. La función hace coincidir los pasos de mecanizado entre sí y, gracias a una evaluación automática del tiempo, el operador puede optimizar el programa multicanal en el editor doble. Esto permite transferir las tareas de mecanizado individuales, si es necesario, a otros canales para crear un programa optimizado en cuanto al tiempo. Las secuencias de imágenes en movimiento, denominadas "elementos animados", proporcionan ciclos para la programación de apoyo a la secuencia de trabajo y una simulación 3D final de ambos canales simultáneamente en una ventana para garantizar la máxima fiabilidad de ejecución.

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!