Transformación de la superficie TRACYL
Programación de TRACYL con código G
A diario, los programadores de centros de torneado-fresdado reciben la tarea de producir elementos fresados como cajeras, superficies, ranuras o características similares en una pieza torneada. Gracias a la excelente ayuda gráfica que ofrece el sistema de programación ShopTurn y al fácil manejo de los ciclos de fresado, incluso los principiantes consiguen programar muy rápidamente. Pero incluso con el código G, la creación de estos elementos no es una ciencia espacial, como muestra el siguiente ejemplo.
Ejemplo "Transformación de la superficie"
Para realizar una cajera de dimensiones 50 × 80 × 5 mm en un cilindro de 100 mm de diámetro, se utiliza un centro de torneado con un cabezal de fresado giratorio.
Estos son los pasos:
El punto cero G54 y el nivel de fresado superficial G19 se conectan y los ejes se colocan en una posición básica.
G54 G19
G0 X800 Y0 Z800 B1=0La herramienta se llama y se engancha a 90° con el ciclo800.
T="FRAESER_16_RAD_C1"
CYCLE800(0,"WSP",300,57,,,,,90,,,,,-1,100,3)El cabezal maestro se cambia por el cabezal de fresado, con la velocidad y el sentido de torneado previstos y preposicionados.
SETMS(2)
G95 S4500 M3
G0 X120 Z-50La transformación de la superficie se llama con el comando TRACYL, siendo el valor entre paréntesis el diámetro de la circunferencia sobre la que se calcula la superficie. A continuación se ejecuta el ciclo estándar de la cajera POCKET. Define la cajera como si estuviera en una superficie plana. Observe que la programación del radio del eje x se activa automáticamente durante el ciclo.
TRACYL(100)
POCKET3(60,50,1,5,80,50,8,0,-50,0,5,0,0,0.2,0.1,0,11,5,8,3,15,0,1,0,1,2,11100,13,101)Con TRAFOOF, se deselecciona la transformación, se produce un cambio al cabezal torneado como cabezal maestro y se borran los ejes.
TRAFOOF
SETMS(1)
G0 X300 Z300
-----------------------
Siemens no se hace responsable de la validez general ni de la seguridad funcional del ejemplo de programa mostrado.